Artikelnummer: 8466MN

SpaceMaker™, 12 C #18 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, AWM 2937

SpaceMaker™, 12 Leiter 18AWG (41x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 12 18 AWG 41x34 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,010 Zoll (0,25 mm) 0,067 Zoll (1,7 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Braun, Blau, Orange, Gelb, Lila, Grau, Pink, Hellbraun

Äußere Abschirmung

Material
Keine Abschirmung

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,310 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,310 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
7,06 Ohm/1000 Fuß 14,8 pF/ft (48,6 pF/m) 39 Ohm 3,5 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,240 Zoll (31,50 mm) 1,240 Zoll

Maximale Zugspannung

246 lbs (112 kg)

Gewicht Kabelgebinde

80 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.142 Revisionsdatum: 05.05.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.142 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8466MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825387114
8466MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825387121
8466MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825387107
8466MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825387138
8466MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825387084
8466MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825387114