Artikelnummer: 8624

Elektronisch, 19 C #16 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung

Elektronisch, 19 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V Steuerung; Bezugspegel-Audio; Sprachkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 19 16 AWG 19x29 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Farbcodierung
Leiter PVC – Polyvinylchlorid 0,031 Zoll (0,79 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Orange, Blau, Weiß/Schwarz gestreift, Rot/Schwarz gestreift, Grün/Schwarz gestreift, Orange/Schwarz gestreift, Blau/Schwarz gestreift, Schwarz/Weiß gestreift, Rot/Weiß gestreift, Grün/Weiß gestreift, Blau/Weiß gestreift, Schwarz/Rot gestreift, Weiß/Rot gestreift, Orange/Rot gestreift, Blau/Rot gestreift

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,065 Zoll (1,7 mm) 0,740 Zoll (18,8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,740 Zoll (18,8 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Max. Bemessungsstrom
Leiter 4,4 Ohm/1000 ft (14 Ohm/km) 19,5 pF/ft (64,0 pF/m) 3,5 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

Nennspannung
600 V

Temperatur

Betrieb
-20 °C bis +80 °C

Maximale Zugspannung

577 lbs (262 kg)

Gewicht Kabelgebinde

336 lbs/1000 ft (500 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.334 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.334 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8624 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825213659 C
8624 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825213642 C