Artikelnummer: 88489

Elektronisch, 4 C #18 Str TC (verzinntes Kupfer), FEP-Isolierung, FEP-Ummantelung, CMP

Elektronik für hohe Temperaturen, 4 Leiter 18AWG (19x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Äußere FEP-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

extreme Hoch-/Tieftemperaturumgebungen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdverlegungsanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …); Bezugspegel-Audio-Pegel; Sprachübertragung; Verdrahtung von Schaltschränken

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 4 18 19x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,0065 Zoll (0,17 mm) 0,042 Zoll (1,1 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,009 Zoll (0,23 mm) 0,156 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Max. Bemessungsstrom
6,4 Ohm/1000 Fuß 21 pF/Fuß (69 pF/m) 11,52 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

Betrieb
-70 °C bis +200 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,56 Zoll (39,6 mm) 1,56 Zoll

Maximale Zugspannung

82 lbs (37 kg)

Gewicht Kabelgebinde

28 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CL3P, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8489

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.359 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.359 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
88489 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825217046 C