Artikelnummer: 8877MN

SpaceMaker™, 7 C #20 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, AWM 2937

SpaceMaker™, 7 Leiter 20AWG (26x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 7 20 AWG 26x34 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,01 Zoll (0,25 mm) 0,057 Zoll (1,4 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Braun, Blau, Orange

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,207 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,207 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
11,2 Ohm/1000 Fuß 15,7 pF/ft (51,5 pF/m) 61,3 pF/ft (201 pF/m) 47 Ohm 2,66 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,830 Zoll (21,1 mm) 0,830 Zoll

Maximale Zugspannung

103,6 lbs (46,99 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.216 Revisionsdatum: 05.05.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.216 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8877MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825392460
8877MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825392477
8877MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825392484
8877MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825392491
8877MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825392446
8877MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825392453