Artikelnummer: 8884MN

SpaceMaker™, 9 C #22 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, AWM 2937

SpaceMaker™, 9 Leiter 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 9 22 AWG 19x34 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,01 Zoll (0,25 mm) 0,050 Zoll (1,3 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Braun, Blau, Orange, Gelb, Lila

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (19 x 34) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,217 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,217 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
18,1 Ohm/1000 Fuß 33,0 pF/ft (108 pF/m) 66,0 pF/ft (217 pF/m) 22 Ohm 2,03 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,870 Zoll (22,1 mm) 0,870 Zoll

Maximale Zugspannung

95 lbs (43 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.220 Revisionsdatum: 05.05.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.220 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8884MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825392903
8884MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825392934
8884MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825392910
8884MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825392941
8884MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825392897
8884MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825392927