Artikelnummer: 9418ZH

Elektronisch, 4 C #18 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, OS, LSZH Jkt, CMG

Elektronisch, 4 Leiter 18AWG (19x30) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Äußere Ummantelung, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 4 18 19x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PP – Polypropylen 0,011 Zoll (0,28 mm) 0,66 Zoll (17 mm) Rot, Grün, Weiß, Schwarz

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,035 Zoll (0,89 mm) 0,25 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
6,4 Ohm/1000 Fuß 24,0 pF/ft (78,7 pF/m) 44,0 pF/ft (144 pF/m) 5 Ampere pro Leiter bei 20 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,5 Zoll (64 mm) 2,5 Zoll

Maximale Zugspannung

80 lbs (36 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 21307

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.359 Revisionsdatum: 05.05.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.359 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9418ZH 0101000 Schwarz 612825382218
9418ZH 010500 Schwarz 612825382225