Artikelnummer: 9458MN

SpaceMaker™, 15 C #20 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, AWM 2937

SpaceMaker™, 15 Leiter 20AWG (26x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 15 20 AWG 26x34 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,010 Zoll (0,25 mm) 0,057 Zoll (1,4 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Braun, Blau, Orange, Gelb, Lila, Grau, Pink, Hellbraun, Aquamarin, Hellgrün, Hellblau

Äußere Abschirmung

Material
Keine Abschirmung

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,300 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,300 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
11,2 Ohm/1000 Fuß 15,7 pF/ft (51,5 pF/m) 47 Ohm 2,66 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,200 Zoll (30,48 mm) 1,200 Zoll

Maximale Zugspannung

195 Pfund (88.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

68 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.142 Revisionsdatum: 05.05.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.142 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9458MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825388838
9458MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825388791
9458MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825388821
9458MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825388807
9458MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825388814
9458MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825388784