Artikelnummer: 9580

Elektronisch, 2 C Nr. 14 Sol BC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung, Rot, FPLR

Elektronisch, 2 Leiter 14 AWG (massiv) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, Äußere Ummantelung aus PVC in Rot, FPLR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feuermelder; Anwendungen für den Innenbereich; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …)

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 14 Massiv BC – blankes Kupfer

Isolierung

Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,022 Zoll (0,56 mm) 0,20 Zoll (5,1 mm) Schwarz, Rot

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,042 Zoll (1,1 mm) 0,303 Zoll (7,70 mm)

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Max. Bemessungsstrom
2,62 Ohm/1000 Fuß (8,60 Ohm/km) 27 pF/Fuß (89 pF/m) 18 Ampere pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -40 °C bis +105 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,42 Zoll (61,5 mm) 2,42 Zoll (61,5 mm)

Maximale Zugspannung

124 Pfund (56.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

50 lbs/1000 ft (74 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLR

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

FAS105

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

California State Fire Marshal

Anmerkungen

Dieses Kabel besteht den UL 70, 000 BTU Flammtest (vergleichbar mit dem IEEE 383 Flammtest) und ist vom California State Fire Marshall gelistet. Komponente gemäß UL 2464, 300 V, 80 °C.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.574 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.574 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9580 0021000 Rot 612825256212 C
9580,00305 Rot Rolle 305 m 8719605022370