Artikelnummer: 2110A
Fieldbus, 2 Pr #16 Str TC, XLPO Ins, IS/OS, TPE Jkt, CMG
Fieldbus, 2 Pair 16AWG (7x24H) Tinned Copper, XLPO Insulation, Individual & Overall Beldfoil® Shield, TPE Outer Jacket, CMG
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw. |
---|
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Komponente | AWG | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|---|
Paar(e) | 16 | 7x24 | TC – Verzinntes Kupfer | 2 |
Anzahl der Leiter |
4 |
---|
Isolierung
Material | Nennwanddicke |
---|---|
XLPE – Vernetztes Polyethylen (Duroplast) | 0,038 Zoll |
Farbtafel
Nummer | Farbe |
---|---|
1 | Blau, Orange und nummeriert |
2 |
Innenabschirmung
Typ | Material | Material-Handelsbezeichnung | Abdeckung [%] | Beidrahtmaterial | Beidraht AWG | Beidraht-Aufbau n x D |
---|---|---|---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | Beldfoil® | 100 % | TC – Verzinntes Kupfer | 18 | 7x26 |
Äußere Abschirmung
Typ | Material | Material-Handelsbezeichnung | Abdeckung [%] | Beidrahtmaterial | Beidraht AWG | Beidraht-Aufbau n x D |
---|---|---|---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | Beldfoil® | 100 % | TC – Verzinntes Kupfer | 16 | 7x24 |
Äußere Ummantelung
Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke | Ripcord |
---|---|---|---|
TPE - Thermoplastisches Elastomer | 0,629 Zoll | 0,063 Zoll | Ja |
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR |
---|
4,2 Ohm/1000 Fuß |
Kapazität
Max. kapazitive Unsymmetrie | Nennkapazität Leiter zu Leiter |
---|---|
1,2 pF/Fuß | 22 pF/ft |
Induktivität
Nenninduktivität |
---|
0,22 µH/Fuß |
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz |
---|
120 Ohm |
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Frequenz [MHz] | Nominalwert Einfügungsverlust |
---|---|
0,039 MHz | 0,065 dB/100 Fuß |
Verzögerung
Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%] |
---|
64 % |
Hochfrequenz
Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) |
---|---|
0,091 dB/100 Fuß | 100 Ohm |
Bemessungsstrom
Komponente | Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A] |
---|---|
Pro Leiter | 11,6 Ampere pro Leiter |
Speisung
Beschreibung | UL-Nennspannung |
---|---|
CSA CIC Typ TC | 300 V |
Hinweise zu elektrischen Kenndaten |
Max. Propagationsverzögerung Änderung von 7,812 kHz zu 39,06 kHz: 518 pS/ft |
---|---|
Sonstige elektrische Kenndaten 2 |
31,25 KBits/sec |
Temperaturbereich
Temperaturbereich für Installation |
-25 °C |
---|---|
Nenntemperatur gemäß UL |
90 °C |
Betriebstemperaturbereich |
-40 °C bis 90 °C |
Mechanische Kenndaten
Ölbeständigkeit |
Ja |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
165 lbs/1000 Fuß |
Maximale Zugspannung |
223 lbs. |
Mindestbiegeradius/Minor Axis |
6,5 Zoll |
Standards
NEC Artikel |
Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800 |
---|---|
NEC/(UL)-Compliance |
CMG, ITC, PLTC-ER |
CEC/C(UL)-Compliance |
CIC, TC (verzinntes Kupfer) |
CSA AWM-Compliance |
AWM I A/B II A/B |
ISO/IEC-Compliance |
IEC 61158-2 |
Weitere Standards |
ISA/SP-50 Bauform A |
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV) |
Ja |
---|---|
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
Ja |
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) |
Ja |
EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
Ja |
EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung) |
Ja |
Einhaltung der EU-Richtlinien |
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
EU CE-Zeichen |
Ja |
MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS) |
Ja |
Eignung
Eignung – Erdverlegung |
Ja |
---|---|
Eignung – innen |
Ja |
Eignung – Ölbeständigkeit |
Ja |
Eignung – Außenbereich |
Ja |
Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung |
Ja |
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Entflammbarkeit gemäß UL |
UL1685 |
---|---|
Entflammbarkeit gemäß IEC |
IEC 60332-3-24 |
UL-Nennspannung |
300 V RMS |
Plenum/Nicht-Plenum
Plenum (J/N) |
Nein |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.613 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Information
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.613 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Aufmachung | Länge | UPC |
---|---|---|---|---|
2110A 0061000 | Blau, hell | Rolle | 1.000 ft | 612825129226 |
2110A 0065000 | Blau, hell | Rolle | 5.000 ft | 612825129233 |
2110A 0031000 | Orange | Rolle | 1.000 ft | 612825129202 |
2110A 0035000 | Orange | Rolle | 5.000 ft | 612825129219 |