Artikelnummer: 133105A

RS-485, 1 Pr, 22 AWG, Str TC (verzinntes Kupfer), PE-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, SIA, PVC-Ummantelung, CM, PLTC, Sonnenlichtbeständig

RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22 AWG (7 x 30) Datalene®-Isolierung, verzinntes Kupfer, Durchgehende Folie + 65 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, Verriegelungspanzer aus Stahl, PVC-Ummantelung, CM, PLTC, Sonnenlichtbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
133105 A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Exposition gegenüber Nagetieren, Zerquetschen, oder Durchschneiden mit Gewalt, Erdverlegung, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) mit SPS, VFD, HMIs, Motoren, RTU, SCADA, usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, für den Außenbereich wie etwa Solarbetrieb, Beleuchtung, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,029 Zoll (0,74 mm) Schwarz-weiß gestreift und blau-weiß gestreift HDPE

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Innere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,281 Zoll (7,14 mm)

Panzerung

Panzertyp und Material
SIA – Ineinandergreifende Stahlpanzerung

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,045 Zoll (1,1 mm) 0,577 Zoll (14,7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,577 Zoll (14,7 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
Paar(e) 120 Ohm 78 %

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente
Paar(e)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM, PLTC)

Tabellenhinweise

-40C

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HLBCD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 05.05.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 05.05.2023