Artikelnummer: 133107A

RS485, 2 Pr #22 Str TC, PE-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, SIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, CM, PLTC

RS-485, 2 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 %) Abschirmung, innere Ummantelung aus PVC, ineinandergreifende Stahlpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, CM, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Exposition gegenüber Nagetieren, Zerquetschen, oder Durchschneiden mit Gewalt, Erdverlegung, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) mit SPS, VFD, HMIs, Motoren, RTU, SCADA, usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, für den Außenbereich wie etwa Solarbetrieb, Beleuchtung, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 2 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,025 Zoll (0,64 mm) Weiß/Blau gestreift und Blau/Weiß gestreift, Weiß/Orange gestreift und Orange/Weiß gestreift HDPE

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Innere Ummantelung

Material
PVC – Polyvinylchlorid

Panzerung

Panzertyp und Material
SIA – Ineinandergreifende Stahlpanzerung

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,053 Zoll (1,3 mm) 0,696 Zoll (17,7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,696 Zoll (17,7 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
Paar(e) 120 Ohm 78 %

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente
Paar(e)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM, PLTC)

Tabellenhinweise

-40C

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HLBCD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.65 Revisionsdatum: 05.05.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.65 Revisionsdatum: 05.05.2023