Artikelnummer: 3105DB

RS-485, 1 Pr, 22 AWG, Str TC (verzinntes Kupfer), PE-Isolierung, OS+TC Brd, CPE-Ummantelung, CM, PLTC, Sonnenlichtbeständig, Erdverl., Ölbeständigkeit

RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22 AWG (7 x 30) Datalene®-Isolierung, verzinntes Kupfer, Durchgehende Folie + 65 % verzinntes Kupfergeflecht, CPE-Ummantelung, CM, PLTC, ​​​​​​​SONNENLICHTBESTÄNDIG, ERDVERLEGUNG und ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

direkte Erdverlegung, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) mit SPS, VFD, HMIs, Motoren, RTU, SCADA, usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, für den Außenbereich wie etwa Solarbetrieb, Beleuchtung, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,029 Zoll (0,74 mm) 0,087 Zoll (2,2 mm) Schwarz-weiß gestreift und blau-weiß gestreift HDPE

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
CPE – Chloriertes Polyethylen 0,053 Zoll (1,3 mm) 0,339 Zoll (8,61 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,339 Zoll (8,61 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 18,2 Ohm/1000 Fuß 11 pF/Fuß (36 pF/m) 20,9 pF/Fuß 120 Ohm 78 % 6 Ampere pro Leiter bei 30 ºC

Nennwert äußere Abschirmung DCR

4,685 Ohm/1000 Fuß (15,37 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 1 0,5 dB/100 Fuß

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM, PLTC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -20 °C bis +60 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,068 Zoll (103,3 mm) 4,068 Zoll (103,3 mm)

Maximale Zugspannung

53,34 lbs (24,19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

49 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEC 60332-1-2

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Ölbeständigkeit: Erfüllt die Anforderungen an Ölbeständigkeit I und II gemäß UL1277, Tabelle 10.17

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.217 Revisionsdatum: 31.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.217 Revisionsdatum: 31.05.2024