Artikelnummer: 3105Z

RS-485, 1 Pr, 22 AWG, Str TC (verzinntes Kupfer), PE-Isolierung, OS+TC Brd, LSZH-TS-Ummantelung, CMG, PLTC, Sonnenlichtbeständig

MarineTuff RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22 AWG (7 x 30) Datalene®-Isolierung, verzinntes Kupfer, Durchgehende Folie + 65 % verzinntes Kupfergeflecht, LSZH (raucharm und halogenfrei) Duroplast-Ummantelung, CMG, PLTC, SONNENBEST., ABS (21-2090759-PDA-DUP)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,029 Zoll (0,74 mm) Schwarz-weiß gestreift und blau-weiß gestreift HDPE

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend, Duroplast) 0,100 Zoll (2,54 mm) 0,400 Zoll (10,2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,400 Zoll (10,2 mm)

Elektrik

Komponente Max. Leiter DCR Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
Paar(e) 14,7 Ohm/km (4,48 Ohm/1000 Fuß) 120 Ohm 78 %

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 1 0,5 dB/100 Fuß

Hochfrequenz

Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt)
120 +/- 12

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG, PLTC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -20 °C bis +60 °C

Maximale Zugspannung

60 lbs (27 kg)

Gewicht Kabelgebinde

85 lbs/1000 ft (130 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.320 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.320 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
3105Z 0105000 Schwarz 612825141631 C N