3106DB

RS-485, 1 Pr, 22 AWG, Str TC (verzinntes Kupfer), PE-Isolierung, mit OS, 1 c Nr. 22AWG Str, PVC-Isolierung, OA TC (verzinntes Kupfer) Brd, CPE-Ummantelung, CM, PLTC, Sonnenlichtbeständig, Erdverl., Ölbeständigkeit

…
RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22 AWG (7x30) Datalene® Isolierung aus verzinntem Kupfer und Abschirmung aus Folienband, und 1 Leiter 22 AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-isolierter Leiter, insgesamt 65 % verzinntes Kupfergeflecht, CPE-Ummantelung, CM, PLTC, ​​​​​​​SONNENLICHTBESTÄNDIG, ERDVERLEGUNG und ölbeständig

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

direkte Erdverlegung, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) mit SPS, VFD, HMIs, Motoren, RTU, SCADA, usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, für den Außenbereich wie etwa Solarbetrieb, Beleuchtung, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer
Leiter 1 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,033 Zoll (0,84 mm) 0,095 Zoll (2,4 mm) Weiß/Orange gestreift und Orange/Weiß gestreift HDPE
Leiter PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,062 Zoll (1,6 mm) Blau/Weiß gestreift
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
CPE – Chloriertes Polyethylen 0,055 Zoll (1,4 mm) 0,359 Zoll (9,12 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,359 Zoll (9,12 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 18,2 Ohm/1000 Fuß 11 pF/Fuß (36 pF/m) 20,9 pF/Fuß 120 Ohm 78 % 6 Ampere pro Leiter bei 30 ºC
Leiter 18,2 Ohm/1000 Fuß (59,7 Ohm/km) 6 Ampere pro Leiter bei 30 ºC

Nennwert äußere Abschirmung DCR

4,544 Ohm/1000 Fuß (14,91 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 1 0,5 dB/100 Fuß
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CM, PLTC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
60 °C -20 °C bis +60 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,308 Zoll (109,4 mm) 4,308 Zoll (109,4 mm)

Maximale Zugspannung

75,26 lbs (34,14 kg)

Gewicht Kabelgebinde

62 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEC 60332-1-2

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Ölbeständigkeit: Erfüllt die Anforderungen an Ölbeständigkeit I und II gemäß UL1277, Tabelle 10.17

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.296 Revisionsdatum: 22.12.2023