Produktnummer: 3107T

RS485, 2 Pr #22 Str TC, PE-Isolierung, OS+TC Brd, LSZH Jkt, CMG

MarineTuff RS-485, 2 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 %) Abschirmung, Äußere Ummantelung, CMG, PLTC, ABS (21-2090759-PDA-DUP)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 2 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,025 Zoll (0,64 mm) Weiß/Blau gestreift und Blau/Weiß gestreift, Weiß/Orange gestreift und Orange/Weiß gestreift HDPE

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,125 Zoll (3,18 mm) 0,494 Zoll (12,5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,494 Zoll (12,5 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
Paar(e) 120 Ohm 78 %

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente
Paar(e)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG, PLTC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -20 °C bis +75 °C

Maximale Zugspannung

83 lbs (38 kg)

Gewicht Kabelgebinde

125 lbs/1000 ft (186 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.308 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.308 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
3107T 0105000 Schwarz 612825141716 C N