Artikelnummer: 3107Z

RS485, 2 Pr #22 Str TC, PE-Isolierung, OS+TC Brd, LSZH-TS-Ummantelung, CMG

MarineTuff RS-485, 2 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 %) Abschirmung, Äußere Ummantelung LSZH-TS (raucharm und halogenfrei), CMG, PLTC,ABS (21-2090759-PDA-DUP)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 2 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,025 Zoll (0,64 mm) Weiß/Blau gestreift und Blau/Weiß gestreift, Weiß/Orange gestreift und Orange/Weiß gestreift HDPE

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend, Duroplast) 0,100 Zoll (2,54 mm) 0,444 Zoll (11,3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,444 Zoll (11,3 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
Paar(e) 120 Ohm 78 %

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente
Paar(e)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG, PLTC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,4 Zoll (110 mm) 4,4 Zoll (110 mm)

Maximale Zugspannung

82 lbs (37 kg)

Gewicht Kabelgebinde

110 lbs/1000 ft (160 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.311 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.311 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
3107Z 0105000 Schwarz 612825141723 C N