Artikelnummer: 7202A

MachFlex™, 3 Pr #24 Str BC, PO-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, CM

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 3 Paar 24 AWG (41 x 40) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (85 %) Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Flexible Daten, RS232, RS485

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 3 24 AWG 41x40 BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PE – Polyethylen (Schaum) 0,0115 Zoll (0,292 mm) 0,0555 Zoll (1,41 mm) Weiß und Blau, Weiß und Orange, Weiß und Grün

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (41 x 40) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 85 %

Innere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,0275 Zoll (0,699 mm) 0,275 Zoll (6,99 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,045 Zoll (1,1 mm) 0,336 Zoll Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,336

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
28,8 Ohm/1000 Fuß 15 pF/Fuß (49 pF/m) 27 pF/Fuß (89 pF/m) 53 Ohm 72 % 12,6 Amp pro Leiter bei 30 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -20 °C bis +60 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,36 Zoll (85,3 mm) 3,36 Zoll

Maximale Zugspannung

83 lbs (38 kg)

Gewicht Kabelgebinde

60 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

RS Typ: 232/485

Anmerkungen

1 Millionen Biegezyklen auf Grundlage ordnungsgemäßer Installationstechnik in einer C-Schienen-Kabelführung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.403 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.403 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7202A X4P500 X4P, Grün Rolle 500 ft 612825182726 C
7202A X4P1000 X4P, Grün Rolle 1.000 ft 612825182719 C