89841

RS485, 1 Pr #24 Str TC, FEP-Isolierung, OS+TC Brd, FEP-Ummantelung, CMP

89841
RS-485, 1 Paar 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (90 %) Abschirmung, Äußere FEP-Ummantelung, CMP
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

RS-485, POS; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 ma, 0–10 V, …); digitale Steuerung für Niederspannung (24 V, ...); Bezugspegel-Audio; Verdrahtung von Schaltschränken; serielle Kommunikation (RS-485-Standard) mit SPS, VFD, HMIs, Motoren, RTU, SCADA, usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 24 AWG 7x32 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) 0,025 Zoll (0,64 mm) 0,074 Zoll (1,9 mm) Schwarz-weiß gestreift und blau-weiß gestreift
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 90 %
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,015 Zoll (0,38 mm) 0,204 Zoll (5,18 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,204 Zoll (5,18 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 24 Ohm/1000 Fuß 12 pF/Fuß (39 pF/m) 22 pF/ft 120 Ohm 76 % 4 Ampere pro Leiter bei 25 ºC

Nennwert äußere Abschirmung DCR

3,1 Ohm/1000 ft (10 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 1 0,6 dB/100 Fuß
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMP)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
200 °C -70 °C bis +200 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,25 Zoll (57,2 mm) 2,25 Zoll (57,2 mm)

Maximale Zugspannung

45,7 lbs (20,7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

27 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

9841, 9841ZH

Produkthinweise

Anmerkungen

Beständigkeit gegen Öl und Gas

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.575 Revisionsdatum: 30.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
89841 0021000 Rot 612825221302 C
89841 002500 Rot 612825221319
89841 0025000 Rot 612825221326