Artikelnummer: 9842

RS485, 2 Pr #24 Str TC, PE-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, CM

RS-485, 2 Paar 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (90 %) Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-485, POS; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 ma, 0–10 V, …); digitale Steuerung für Niederspannung (24 V, ...); Bezugspegel-Audio; Verdrahtung von Schaltschränken; serielle Kommunikation (RS-485-Standard) mit SPS, VFD, HMIs, Motoren, RTU, SCADA, usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 2 24 AWG 7x32 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PE – Polyethylen 0,022 Zoll (0,56 mm) 0,068 Zoll (1,7 mm) Weiß/Blau gestreift und Blau/Weiß gestreift, Weiß/Orange gestreift und Orange/Weiß gestreift

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 90 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,035 Zoll (0,89 mm) 0,340 Zoll (8,64 mm)

Tabellenhinweise

Unmantelung AD +/- 0.025

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,340 Zoll (8,64 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 24 Ohm/1000 Fuß 12,8 pF/ft (42,0 pF/m) 23 pF/ft 120 Ohm 66 % 2,1 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Nennwert äußere Abschirmung DCR

2,2 Ohm/1000 Fuß (7,2 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 1 0,6 dB/100 Fuß

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
80 °C -30 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,5 Zoll (89 mm) 3,5 Zoll (89 mm)

Maximale Zugspannung

87 lbs (39 kg)

Gewicht Kabelgebinde

49 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

DMX-512

Plenum-Nummer

82842, 89842

Keine Plenum-Nummer

9841ZH

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.702 Revisionsdatum: 02.04.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.702 Revisionsdatum: 02.04.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9842,0030 Chrom Rolle 30 m 8719605023001
9842 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825259510
9842,009999 Chrom Rolle 151 m 8719605023032
9842,00152 Chrom Rolle 152 m 8719605022981
9842,00305 Chrom Rolle 305 m 8719605023018
9842 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825259541 C
9842,00500 Chrom Rolle 500 m 8719605023025
9842 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825259527 C
9842,001000 Chrom Rolle 1.000 m 8719605022974
9842,001525 Chrom Rolle 1.525 m 8719605022998
9842 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825259558
9842 06010000 Chrom Rolle 10.000 ft 612825259534