Artikelnummer: 1212F

Kategorie 5E+ Kabel, 4 Paar, F/UTP, CMR

Kategorie 5E+ Premise senkrechtes Kabel (350 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, F/UTP – mit Folie geschirmt, Riser CMR, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE , Störungsreiche Umgebungen

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Polyester + Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,260 Zoll (6,60 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,260 Zoll (6,60 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 70,3 68,3 70,3 66,3 67,8 64,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,0 dB/100 m 61,3 59,3 59,3 55,3 55,8 52,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,7 dB/100 m 56,8 54,8 53,1 49,1 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,4 dB/100 m 55,3 53,3 50,9 46,9 47,8 44,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,1 dB/100 m 52,2 50,2 46,1 42,1 43,7 40,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,1 dB/100 m 50,8 48,8 43,7 39,7 41,8 38,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,2 dB/100 m 49,3 47,3 41,1 37,1 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,4 dB/100 m 47,9 45,9 38,5 34,5 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 16,4 dB/100 m 43,4 41,4 29,0 25,0 31,9 28,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 21,0 dB/100 m 40,3 38,3 21,3 17,3 27,8 24,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 26,6 dB/100 m 37,4 35,4 12,8 8,9 24,0 21,0 18,8 100 ± 22 100 ± 15
200 30,5 dB/100 m 35,8 33,8 7,3 3,3 21,8 18,8 18,0 100 ± 22 100 ± 15
250 34,4 dB/100 m 34,3 32,3 1,9 19,8 16,8 17,3 100 ± 32 100 ± 15
300 38,0 dB/100 m 33,1 28,2 18,2 15,2 16,8 100 ± 32 100 ± 15
350 41,4 dB/100 m 32,1 27,2 16,9 13,9 16,3 100 ± 32 100 ± 15
400 44,6 dB/100 m 31,3 26,3 15,9
450 47,6 dB/100 m 30,5 25,6 15,5

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,25 Zoll (57,2 mm) 2,75 Zoll (69,9 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1213F

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur zur technischen Information. Die Abschirmung ist aus Gründen der elektrischen Stabilität mit der Innenwand der Ummantelung verbunden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.624 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.624 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1212F 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825108658
1212F 010A1000 Schwarz Reel-in-Box 1.000 ft 612825108641
1212F 006A500 Blau Reel-in-Box 500 ft 612825108573 C
1212F 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825108580
1212F 006A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825108566
1212F 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825108603
1212F 008A1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825108597
1212F 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825108559
1212F 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825108542
1212F 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825108511
1212F 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825108504
1212F 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825108498
1212F 002A1000 Rot Reel-in-Box 1.000 ft 612825108481
1212F 009A500 Weiß Reel-in-Box 500 ft 612825108627 C
1212F 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825108634
1212F 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825108610
1212F 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825108535
1212F 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825108528