Artikelnummer: 1213F

Kategorie 5E+ Kabel, 4 Paar, F/UTP, CMP

Kategorie 5E+ Premise senkrechtes Kabel (350 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, F/UTP – mit Folie geschirmt, Plenum-CMP, Ummantelung aus Flamarrest® PVC-LS

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE , Störungsreiche Umgebungen

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Polyester + Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Material-Handelsbezeichnung Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid Flamarrest® 0,235 Zoll (5,97 mm) Nein

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,235 Zoll (5,97 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 70,3 69,3 68,3 67,3 67,8 65,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,0 dB/100 m 61,3 60,3 57,3 56,3 55,8 53,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,7 dB/100 m 56,8 55,8 51,1 50,1 49,7 47,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,4 dB/100 m 55,3 54,3 48,9 47,9 47,8 45,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,1 dB/100 m 52,2 51,2 44,1 43,1 43,7 41,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,1 dB/100 m 50,8 49,8 41,7 40,7 41,8 39,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,2 dB/100 m 49,3 48,3 39,1 38,1 39,8 37,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,4 dB/100 m 47,9 46,9 36,4 35,4 37,9 35,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 16,4 dB/100 m 43,4 42,4 27,0 26,0 31,9 29,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 21,0 dB/100 m 40,3 39,3 19,3 18,3 27,8 25,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 26,6 dB/100 m 37,4 36,4 10,9 9,9 24,0 22,0 18,8 100 ± 22 100 ± 15
200 30,5 dB/100 m 35,8 34,8 5,3 4,3 21,8 19,8 18,0 100 ± 22 100 ± 15
250 34,4 dB/100 m 34,3 33,3 -0,1 -1,1 19,8 17,8 17,3 100 ± 32 100 ± 15
300 38,0 dB/100 m 33,1 32,1 18,3 16,3 14,4 100 ± 32 100 ± 15
350 41,4 dB/100 m 32,1 31,1 16,9 14,9 13,8 100 ± 32 100 ± 15
400 44,6 dB/100 m 31,3 30,3 15,8 13,8 13,3 100 ± 32 100 ± 15
450 47,7 dB/100 m 30,5 29,5 14,7 12,7 12,8 100 ± 32 100 ± 15

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,25 Zoll (57,2 mm) 2,75 Zoll (69,9 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

32 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1212F

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur zur technischen Information. Die Abschirmung ist aus Gründen der elektrischen Stabilität mit der Innenwand der Ummantelung verbunden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.627 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.627 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1213F 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825108863 C
1213F 010A1000 Schwarz Reel-in-Box 1.000 ft 612825108856
1213F D15500 Blau Rolle 500 ft 612825108719
1213F D15A500 Blau Reel-in-Box 500 ft 612825108696
1213F D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825108702 C
1213F D15A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825108689
1213F 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825108818 C
1213F 008A1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825108801
1213F 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825108795 C
1213F 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825108788
1213F 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825108757 C
1213F 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825108740
1213F 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825108733 C
1213F 002A1000 Rot Reel-in-Box 1.000 ft 612825108726
1213F 009A500 Weiß Reel-in-Box 500 ft 612825108832
1213F 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825108849 C
1213F 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825108825
1213F 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825108771 C
1213F 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825108764