Artikelnummer: 1592A

Patchkabel der Kategorie 5e, 4 Paar, U/UTP, CM

​​​​​​​Kategorie 5e Premise Patchkabel (200 MHz), 4 Paar, 24 AWG verseilte (7x32) blanke Kupferleiter, U/UTP, CM, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Patchkabel, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG 7x32 BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,213 Zoll (5,41 mm) Nein

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,213 Zoll (5,41 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Durchschnittlicher Verzögerungsversatz
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 69 % 37 ns/100 m

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,4 dB/100 m 65,3 62,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,9 dB/100 m 56,3 53,3 51,7 48,7 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 6,9 dB/100 m 51,8 48,8 45,7 42,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 7,8 dB/100 m 50,3 47,3 43,8 40,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 9,9 dB/100 m 47,3 44,2 39,7 36,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 11,1 dB/100 m 45,8 42,8 37,7 34,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 12,5 dB/100 m 44,3 41,3 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 14,1 dB/100 m 42,9 39,9 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 20,4 dB/100 m 38,4 35,4 27,8 24,8 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 26,4 dB/100 m 35,3 32,3 23,8 20,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 33,7 dB/100 m 32,5 29,4 19,9 16,9 15,8 100 ± 25 100 ± 15
200 38,9 dB/100 m 30,8 27,8 17,7 14,7 15,0 100 ± 25 100 ± 15

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,25 Zoll (57,2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 (UL begrenzte Rauchentwicklung)

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e Patch

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck enthält absteigende Materialmarkierungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.552 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.552 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1592A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825118749 C
1592A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825118732
1592A 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825118688 C
1592A 006U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825118671
1592A F2V1000 Grau Rolle 1.000 ft 612825118589
1592A F2VU1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825118572
1592A 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825118664 C
1592A 005U1000 Grün UnReel 1.000 ft 612825118657
1592A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825118626 C
1592A 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825118619
1592A 0071000 Lila Rolle 1.000 ft 612825118701 C
1592A 007U1000 Lila UnReel 1.000 ft 612825118695
1592A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825118602 C
1592A 002U1000 Rot UnReel 1.000 ft 612825118596
1592A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825118725 C
1592A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825118718
1592A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825118640
1592A 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825118633