Artikelnummer: 1594A

Kabel der Kategorie 5e für den Innen-/Außenbereich, 4 Paar, U/UTP, CMR/CMX

Kategorie 5E+ Premise senkrechtes Kabel (200 MHz), Innenbereich/Außenbereich, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, U/UTP, Riser-CMR/CMX Außenbereich, UV-beständige PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Innenbereich/Außenbereich, Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,220 Zoll (5,59 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,220 Zoll (5,59 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 68 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63,3 60,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 52,2 49,2 51,7 48,7 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46,0 43,0 45,7 42,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43,8 40,8 43,8 40,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,2 dB/100 m 47,3 44,2 39,0 36,0 39,7 36,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,7 34,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31,2 28,2 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 21,4 18,4 27,8 24,8 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 13,3 10,3 23,8 20,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 28,1 dB/100 m 32,5 29,4 4,4 1,4 19,9 16,9 15,8 100 ± 25 100 ± 15
200 32,4 dB/100 m 30,8 27,8 17,7 14,7 15,0 100 ± 25 100 ± 15

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
90 °C -40 °C bis +75 °C -25 °C bis +75 °C -40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,25 Zoll (57,2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

23 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich

CEC/C(UL)-Compliance

CMX-Außenbereich

ICEA-Compliance

S-90-661, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1585 A

Keine Plenum-Nummer

1583 A

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.554 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.554 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1594A 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825118756
1594A 1GFU1000 Elfenbeinfarben UnReel 1.000 ft 612825118770
1594A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825118763