Artikelnummer: 1700A

Kategorie 5E+ Kabel, 4 Bonded-Pairs, U/UTP, CMR

Kategorie 5E+ Premise senkrechtes Kabel (350 MHz), 4 Bonded-Pairs, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, U/UTP, Riser CMR, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,202 Zoll (5,13 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,202 Zoll (5,13 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
90 Ohm/km (27 Ohm/1000 Fuß) 66 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,0 dB/100 m 69,3 67,3 65,8 20,0 100 ± 12 105 ± 10 40,0 35,0
4 4,0 dB/100 m 60,3 56,3 53,8 23,0 100 ± 12 100 ± 10 40,0 23,0
8 5,7 dB/100 m 55,8 50,1 47,7 24,5 100 ± 12 100 ± 10 40,0 16,9
10 6,4 dB/100 m 54,3 47,9 45,8 25,0 100 ± 12 100 ± 10 40,0 15,0
16 8,1 dB/100 m 51,2 43,1 41,7 25,0 100 ± 12 100 ± 10 38,0 10,9
20 9,1 dB/100 m 49,8 40,7 39,8 25,0 100 ± 12 100 ± 10 37,0 9,0
25 10,2 dB/100 m 48,3 38,2 37,8 25,0 100 ± 15 100 ± 10 36,0 7,0
31,25 11,4 dB/100 m 46,9 35,5 35,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 35,1
62,5 16,4 dB/100 m 42,4 26,0 29,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 32,0
100 21,0 dB/100 m 39,3 18,3 25,8 25,0 100 ± 15 100 ± 10 30,0
155 26,6 dB/100 m 36,4 9,8 22,0 19,0 100 ± 18 100 ± 10 28,1
200 30,4 dB/100 m 34,8 4,4 19,8 19,0 100 ± 18 100 ± 10 27,0
250 34,4 dB/100 m 32,3 17,8 18,0 100 ± 20 100 ± 10 26,0
300 38,0 dB/100 m 28,1 14,3 18,0 100 ± 20 100 ± 10
350 41,4 dB/100 m 27,1 12,9 17,0 100 ± 20 100 ± 10
400 44,5 dB/100 m 26,3 11,8 17,0 100 ± 22 100 ± 10
450 47,6 dB/100 m 25,5 10,7 17,0 100 ± 22 100 ± 10

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,5 Zoll (13 mm) 2,0 Zoll (51 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1701 A

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur für technische Informationen. Der Druck enthält absteigende Materialmarkierungen von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.528 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.528 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
1700A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825121589 C
1700A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825121572
1700A 006U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825121503
1700A 0061640 Blau Rolle 1.640 ft 612825121527 C
1700A 0063000 Blau Rolle 3.000 ft C
1700A.00305 Grau Rolle 305 m 8719605003881
1700A 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825121534
1700A F2V1000 Grau Rolle 1.000 ft 612825121398 C
1700A F2VU1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825121381
1700A F2V3000 Grau Rolle 3.000 ft 612825121404 C
1700A 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825121497 C
1700A 005U1000 Grün UnReel 1.000 ft 612825121480
1700A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825121459 C
1700A 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825121442
1700A B021000 Lila Rolle 1.000 ft 612825121374 C
1700A B02U1000 Lila UnReel 1.000 ft 612825121367
1700A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825121428 C
1700A 002U1000 Rot UnReel 1.000 ft 612825121411
1700A 0023000 Rot Rolle 3.000 ft 612825121435 C
1700A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825121558 C
1700A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825121541 C
1700A 0093000 Weiß Rolle 3.000 ft 612825121565 C
1700A 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825121466