Artikelnummer: 1701A

Kategorie 5E+ Kabel, 4 Bonded-Pairs, U/UTP, CMP

Kategorie 5E+ Premise senkrechtes Kabel (350 MHz), 4 Bonded-Pairs, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, Ummantelung aus Flamarrest® PVC-LS

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Material Material-Handelsbezeichnung Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid Flamarrest® 0,195 Zoll (4,95 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,195 Zoll (4,95 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
90 Ohm/km (27 Ohm/1000 Fuß) 66 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 25 ns/100 m 72 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,0 dB/100 m 69,3 67,3 65,8 20,0 100 ± 12 105 ± 10 40,0 35,0
4 4,0 dB/100 m 60,3 56,3 53,8 23,0 100 ± 12 100 ± 10 40,0 23,0
8 5,7 dB/100 m 55,8 50,1 47,7 24,5 100 ± 12 100 ± 10 40,0 16,9
10 6,4 dB/100 m 54,3 47,9 45,8 25,0 100 ± 12 100 ± 10 40,0 15,0
16 8,1 dB/100 m 51,2 43,1 41,7 25,0 100 ± 12 100 ± 10 38,0 10,9
20 9,1 dB/100 m 49,8 40,7 39,8 25,0 100 ± 12 100 ± 10 37,0 9,0
25 10,2 dB/100 m 48,3 38,2 37,8 25,0 100 ± 15 100 ± 10 36,0 7,0
31,25 11,4 dB/100 m 46,9 35,5 35,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 35,1
62,5 16,4 dB/100 m 42,4 26,0 29,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 32,0
100 21,0 dB/100 m 39,3 18,3 25,8 25,0 100 ± 15 100 ± 10 30,0
155 26,6 dB/100 m 36,4 9,8 22,0 19,0 100 ± 18 100 ± 10 28,1
200 30,4 dB/100 m 34,8 4,4 19,8 19,0 100 ± 18 100 ± 10 27,0
250 34,4 dB/100 m 32,3 17,8 18,0 100 ± 20 100 ± 10 26,0
300 38,0 dB/100 m 28,1 14,3 18,0 100 ± 20 100 ± 10
350 41,4 dB/100 m 27,1 12,9 17,0 100 ± 20 100 ± 10
400 44,5 dB/100 m 26,3 11,8 17,0 100 ± 22 100 ± 10
450 47,6 dB/100 m 25,5 10,7 17,0 100 ± 22 100 ± 10

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,5 Zoll (13 mm) 2,0 Zoll (51 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1700 A

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur für technische Informationen. Der Druck enthält absteigende Materialmarkierungen von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.517 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.517 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1701A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825121862
1701A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825121855 C
1701A D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825121718 C
1701A D15U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825121701
1701A D153000 Blau Rolle 3.000 ft 612825121725 C
1701A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825121824 C
1701A 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825121817
1701A 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825121800 C
1701A 005U1000 Grün UnReel 1.000 ft 612825121794
1701A 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825121886 C
1701A 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825121879
1701A 8773000 Natur Rolle 3.000 ft 612825121893 C
1701A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825121763 C
1701A 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825121756
1701A B021000 Lila Rolle 1.000 ft 612825121695 C
1701A B02U1000 Lila UnReel 1.000 ft 612825121688
1701A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825121749 C
1701A 002U1000 Rot UnReel 1.000 ft 612825121732
1701A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825121848 C
1701A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825121831
1701A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825121787 C
1701A 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825121770