Artikelnummer: 7997A

Kategorie 5e OSP-Kabel, 4 Paar, U/UTP, Erdverlegung, Gelfüllung

Kategorie 5E+ Premise senkrechtes Kabel (200 MHz), OSP-klassifiziert, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, U/UTP, Gelfüllung, Ummantelung aus Polyethylen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

OSP-Außenbereich, Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Wasserabweisend

Gelfüllung

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PE – Polyethylen 0,226 Zoll (5,74 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,226 Zoll (5,74 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 160 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 45 ns/100 m 65 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63,3 60,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 52,2 49,2 51,8 48,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46,0 43,0 45,7 42,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43,8 40,8 43,8 40,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,2 dB/100 m 47,2 44,2 39,0 36,0 39,7 36,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,8 34,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31,2 28,2 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 21,4 18,4 27,9 24,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 13,3 10,3 23,8 20,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 28,1 dB/100 m 32,4 29,4 4,4 1,4 20,0 17,0 18,8
200 32,4 dB/100 m 30,8 27,8 -1,6 -4,6 17,8 14,8 18,0

Speisung

Nennspannung
300 V

Temperatur

Betrieb Installation Lagerung
-40 °C bis +75 °C -40 °C bis +60 °C -40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,25 Zoll (57,2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

23 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

ICEA-Compliance

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 100 MHz sind nur als technische Information gedacht. Es kann nicht garantiert werden, dass das Kabel die TIA 568.2-Spezifikation für Verzögerungen über 90 m erfüllt. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. Vollständig feuchtigkeitsdicht. Geeignet für die Erdverlegung oder den Einsatz an nassen Standorten im Freien. Nicht empfohlen für Anwendungen mit direkter Erdverlegung ohne zusätzlichen Quetsch- und Aufprallschutz. Ein zusätzlicher Quetsch- und Aufprallschutz umfasst eine Kabelpanzerung, die Installation in Kabelkanälen oder die Installation mit darüber liegenden Barrieren gemäß Belden Technical Bulletin T/8-6. Belden empfiehlt, beim Übergang innerhalb von Gebäuden mit OSP-Kabeln mit Gelfüllung einen Abgrenzungspunkt am Eingang zu verwenden, da die Kabelkonstruktion Gel enthält, das speziell für feuchte Umgebungen im Außenbereich vorgesehen ist. Die empfohlene Übergangsstelle ist die REVConnect-Kernkupplung, Artikel-Nr. RVACPKUBK-S1.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.681 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.681 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7997A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825192596 C
7997A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825192596 C