Product Number: IBDN25P

Kategorie 5e Backbone-Kabel, 25 Paar, U/UTP, CMP

Premise Backbone-Kabel (100 MHz) der Kategorie 5e, 25 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, PVC-LS Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
  • Technische Daten
  • Artikelnummern
  • Ressourcen

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Premise Backbone-Kabel, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 25

Isolierung

Material Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen Western Electric (nicht gestreift)

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,478 Zoll (12,1 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,478 Zoll (12,1 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 72 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. PSNEXT [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 62,3 20,0 100 ± 15 %
4 4,1 dB/100 m 53,3 23,0 100 ± 15 %
8 5,8 dB/100 m 48,8 24,5 100 ± 15 %
10 6,5 dB/100 m 47,3 25,0 100 ± 15 %
16 8,2 dB/100 m 44,3 25,0 100 ± 15 %
20 9,3 dB/100 m 42,8 25,0 100 ± 15 %
25 10,4 dB/100 m 41,3 24,3 100 ± 15 %
31,25 11,7 dB/100 m 39,9 23,6 100 ± 15 %
62,5 17,0 dB/100 m 35,4 21,5 100 ± 15 %
100 22,0 dB/100 m 32,3 20,1 100 ± 15 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
60 °C -40 °C bis +60 °C 0 °C bis +60 °C -40 °C bis +60 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,5 Zoll (110 mm) 8,75 Zoll (222 mm)

Maximale Zugspannung

150 lbs (68 kg)

Gewicht Kabelgebinde

137 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-90-661

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

IBDN25R

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Längenmarkierungen (Fuß/Meter).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.476 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.476 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
IBDN25P 008CUT Grau Ablängen 612825061885
IBDN25P 008CUT Grau Ablängen 1 ft 612825061885
IBDN25P 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825061892
IBDN25P 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825061892