Artikelnummer: IBDN25R

Kategorie 5e Backbone-Kabel, 25 Paar, U/UTP, CMR

Premise Backbone-Kabel (100 MHz) der Kategorie 5e, 25 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, U/UTP, Riser CMR, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Nord-, Mittel- und Südamerika | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Backbone-Kabel, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 25

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Western Electric (nicht gestreift)

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,510 Zoll (13,0 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,510 Zoll (13,0 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 68 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. PSNEXT [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 62,3 20,0 100 ± 15 %
4 4,1 dB/100 m 53,3 23,0 100 ± 15 %
8 5,8 dB/100 m 48,8 24,5 100 ± 15 %
10 6,5 dB/100 m 47,3 25,0 100 ± 15 %
16 8,2 dB/100 m 44,3 25,0 100 ± 15 %
20 9,3 dB/100 m 42,8 25,0 100 ± 15 %
25 10,4 dB/100 m 41,3 24,3 100 ± 15 %
31,25 11,7 dB/100 m 39,9 23,6 100 ± 15 %
62,5 17,0 dB/100 m 35,4 21,5 100 ± 15 %
100 22,0 dB/100 m 32,3 20,1 100 ± 15 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
60 °C -30 °C bis +60 °C 0 °C bis +60 °C -30 °C bis +60 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
5,25 Zoll (133 mm) 10,25 Zoll (260,4 mm)

Maximale Zugspannung

150 lbs (68 kg)

Gewicht Kabelgebinde

146 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca; CPR UKCA Klasse: Fca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-90-661

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

IBDN25P

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Längenmarkierungen (Fuß/Meter).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.601 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.601 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
IBDN25R 006500 Blau Rolle 500 ft 612825061922
IBDN25R 006500 Blau Rolle 500 ft 612825061922
IBDN25R 008CUT Grau Ablängen 612825061908
IBDN25R 008CUT Grau Ablängen 1 ft 612825061908
IBDN25R 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825061915
IBDN25R 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825061915
IBDN25R 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825061946