Artikelnummer: 121872A

DataTuff® Cat 6, 4 Bonded-Pair #23 Sol BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, CMG CM, -40C

Industrial Ethernet Cat. 6, 4 Bonded-Pair 23AWG (massives) blankes Kupfer, PO-Isolierung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, CMG CM, -40C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. Exposition gegenüber Nagetieren, Zerquetschen, oder mit Gewalt zerschneiden,

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Paare Anzahl der Elemente
Paar(e) 23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Innere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,365 x 0,165 Zoll Ja

Panzerung

Panzertyp und Material
AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,725 Zoll (18,4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,725 Zoll (18,4 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
510 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 1,9 dB/100 m 74,3 72,3 72,4 70,4 67,8 64,8 20 100 ± 12 100 ± 15
4 3,7 dB/100 m 65,3 63,3 61,6 59,6 55,7 52,7 23 100 ± 12 100 ± 15
8 5,3 dB/100 m 60,3 58,8 55,5 53,5 49,7 46,7 24,5 100 ± 12 100 ± 15
10 5,9 dB/100 m 59,3 57,3 53,4 51,4 47,8 44,8 25 100 ± 12 100 ± 15
16 7,5 dB/100 m 56,3 54,3 48,7 46,7 43,7 40,7 25 100 ± 12 100 ± 8
20 8,4 dB/100 m 54,8 52,8 46,4 44,4 41,7 38,7 25 100 ± 12 100 ± 8
25 9,5 dB/100 m 53,4 51,4 43,9 41,9 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 100 ± 8
31,25 10,6 dB/100 m 51,9 49,9 41,2 39,2 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 100 ± 8
62,5 15,4 dB/100 m 47,4 45,4 32 30 31,8 28,8 21,5 100 ± 15 100 ± 8
100 19,8 dB/100 m 44,3 42,3 24,5 22,5 27,8 24,8 21 100 ± 15
155 25,1 dB/100 m 41,5 39,5 16,3 14,3 23,9 20,9 21 100 ± 15
200 29,0 dB/100 m 39,9 37,9 10,8 10 21,7 18,7 21 100 ± 15
250 32,8 dB/100 m 38,3 36,3 5,5 3,5 19,8 16,8 18 100 ± 20
300 35,2 dB/100 m 37,2 34,2 0,7 0 18,2 15,2 18 100 ± 20
310 37,1 dB/100 m 36,9 34,9 0 17,9 14,9 18 100 ± 20
350 39,8 dB/100 m 36,2 34,2 16,9 13,9 17 100 ± 22
400 43,0 dB/100 m 35,3 33,3 15,7 12,7 14 100 ± 32
500 49,0 dB/100 m 33,8 31,8 13,8 10,8 14 100 ± 32

Speisung

UL-Nennspannung Nennspannung
300 V (CM) 300 V (CMG-HL)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -40 °C bis +75 °C -25 °C bis +75 °C -40 °C bis +85 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand
8,25 Zoll (210 mm)

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

172 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum), Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Freileitung bei Unterstützung durch ein Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 (UL-Belastung), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, HL, CSA CMG, HL, -40C

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

US Patente 5606151, 5734126, 5821467 **Werte über 350 MHz sind nur zur Informationen. Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Kabel besteht -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.601 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.601 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
121872A 0102000 612825109044
121872A J225000 612825364733
121872A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825109037 C Z
121872A J221000 Blau, Stark Rolle 1.000 ft 612825109013
121872A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825109020 C Z