DataTuff® Cat 6, 4 Bonded-Pair #23 Sol BC, FEP-Isolierung, FEP-Ummantelung, CMP FHC 25/50
Verfügbare Regionen: Global
Mögliche Anwendungen | extreme Temperaturen, Kontakt mit Öl und Benzin, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|---|
Paar(e) | 23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen | 0,210 Zoll (5,33 mm) | Nein |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,210 Zoll (5,33 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) | 330 pF/100 m |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|
537 ns/100 m | 45 ns/100 m | 72 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,3 | 70,3 | 67,8 | 64,8 | 20 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 3,8 dB/100 m | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,7 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5,3 dB/100 m | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6 dB/100 m | 59,3 | 57,3 | 53,3 | 51,3 | 47,8 | 44,8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 7,6 dB/100 m | 56,2 | 54,3 | 48,7 | 46,7 | 43,7 | 40,7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 8,5 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,3 | 44,3 | 41,8 | 38,7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 9,5 dB/100 m | 53,3 | 51,3 | 43,8 | 41,8 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 10,7 dB/100 m | 51,9 | 49,9 | 41,2 | 39,2 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 15,4 dB/100 m | 47,4 | 45,4 | 32 | 30 | 31,9 | 28,8 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 19,8 dB/100 m | 44,3 | 42,3 | 24,5 | 22,5 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 ± 15 | |
155 | 25,2 dB/100 m | 41,5 | 39,5 | 16,3 | 14,3 | 23,9 | 20,9 | 18,8 | 100 ± 22 | |
200 | 29,0 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 10,8 | 8,8 | 21,8 | 18,7 | 18 | 100 ± 22 | |
250 | 32,8 dB/100 m | 38,3 | 36,3 | 5,5 | 3,5 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 ± 32 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMP) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation |
---|---|---|
150 °C | -70 °C bis +150 °C | -55 °C bis +150 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand |
---|
0,5 Zoll (13 mm) |
Maximale Zugspannung |
40 lbs (18 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
32 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Freileitung |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
NFPA 262 Plenum Flammentest (UL910),UL723 (NFPA 255), FT6, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMP |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Anmerkungen |
Betriebstemperatur abhängig von der Längeneinstufung. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.593 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC |
---|---|---|---|---|
7931A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825191599 |