Artikelnummer: 7940A

DataTuff® Cat 6, 4 Bonded-Pair #23 Sol BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, CMX-Außenbereich CMR

Industrial Ethernet Cat. 6, 4 Bonded-Pair 23AWG (massives) blankes Kupfer, PO-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, CMX-Außenbereich CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Outdoor, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Dielektrisches Band (patentiert) PVC – Polyvinylchlorid 0,25 Zoll (6,4 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,25 Zoll (6,4 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
82 Ohm/km 330 pF/ft

Verzögerung

Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
537 ns/100 m 45 ns/100 m 72 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) Max./Min. angepasste Impedanz
1 2,0 dB/100 m 74,3 72,3 72,3 70,3 67,8 64,8 21 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
4 3,8 dB/100 m 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,7 24 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
8 5,3 dB/100 m 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 25,5 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
10 6 dB/100 m 59,3 57,3 53,3 51,3 47,8 44,8 26 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
16 7,6 dB/100 m 56,2 54,3 48,7 46,7 43,7 40,7 26 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
20 8,5 dB/100 m 54,8 52,8 46,3 44,3 41,8 38,8 26 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
25 9,5 dB/100 m 53,3 51,3 43,8 41,8 39,8 36,8 25,3 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
31,25 10,7 dB/100 m 51,9 49,9 41,2 39,2 37,9 34,9 24,6 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
62,5 15,4 dB/100 m 47,4 45,4 32 30 31,9 28,9 22,5 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
100 19,8 dB/100 m 44,3 42,3 24,5 22,5 27,8 24,8 21,1 100 ± 15 Ohm
155 25,2 dB/100 m 41,5 39,5 16,3 14,3 23,9 20,9 19,8 100 ± 22 Ohm 100 ± 15 Ohm
200 29,0 dB/100 m 39,8 37,8 10,8 8,8 21,8 18,8 19 100 ± 22 Ohm 100 ± 15 Ohm
250 32,8 dB/100 m 38,3 36,3 5,5 3,5 19,8 16,8 18,3 100 ± 32 Ohm 100 ± 15 Ohm

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
90 °C -40 °C bis +75 °C -20 °C bis +75 °C -40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand
2,5 Zoll (64 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Freileitung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich

CEC/C(UL)-Compliance

CMX-Außenbereich

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.541 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.541 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7940A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825191827 C
7940A 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825191834 C
7940A 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825191803
7940A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825191810
7940A 1NH1000 Blaugrün Rolle 1.000 ft 612825191841 C