7969 A

DataTuff® 6, 4 Bonded-Pair #22 Sol BC, PP-Isolierung, X-Spline, PVC-Ummantelung, PLTC, CMR, CMX Außenbereich

…
Industrial Ethernet Cat. 6, 4 Bonded-Pair 22AWG (massives) blankes Kupfer, ​​​​​​​PP-Isolierung, X-Spline, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC, CMR, CMX Außenbereich

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Gesamtlänge

305 m

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Leistungsbegrenztes Kabel für Kabelpritschen, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Paare Anzahl der Elemente
Paar(e) 22 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung
Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) PVC – Polyvinylchlorid 0,335 Zoll (8,51 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,335 Zoll (8,51 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
56,5 Ohm/km (17,2 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m
Verzögerung
Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537 ns/100 m 45 ns/100 m 69 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,0 dB/100 m 74,3 72,3 72,3 70,3 67,8 64,8 20 100 ± 15 100 ± 15 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,7 23 100 ± 15 100 ± 15 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 40,0 16,9
10 6 dB/100 m 59,3 57,3 53,3 51,3 47,8 44,8 25 100 ± 15 100 ± 15 40,0 15,0
16 7,6 dB/100 m 56,2 54,3 48,7 46,7 43,7 40,7 25 100 ± 15 100 ± 15 38,0 10,9
20 8,5 dB/100 m 54,8 52,8 46,3 44,3 41,8 38,8 25 100 ± 15 100 ± 15 37,0 9,0
25 9,5 dB/100 m 53,3 51,3 43,8 41,8 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15 36,0 7,0
31,25 10,7 dB/100 m 51,9 49,9 41,2 39,2 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15 35,1 5,1
62,5 15,4 dB/100 m 47,4 45,4 32 30 31,9 28,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15 32,0
100 19,8 dB/100 m 44,3 42,3 24,5 22,5 27,8 24,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15 30,0
155 25,2 dB/100 m 41,5 39,5 16,3 14,3 23,9 20,9 18,8 100 ± 20 100 ± 15 28,1
200 29,0 dB/100 m 39,8 37,8 10,8 8,8 21,8 18,8 18 100 ± 20 100 ± 15 27,0
250 32,8 dB/100 m 38,3 36,3 5,5 3,5 19,8 16,8 17,3 100 ± 20 100 ± 15 26,0
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMR/CMX-Außenbereich), 600 V (AWM)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -40 °C bis +75 °C 0 °C bis +60 °C -40 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestinstallation
3,4 Zoll (86 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

51 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser CMR/CMX Außenbereich

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

PLTC CMR/CMX, Außenbereich

AWM-Compliance

AWM 21047

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

11801 ed 2.2 (2011) Klasse E

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2017-07-10

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.271 Revisionsdatum: 06.11.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge Fußnote
7969A 0101000 Schwarz Rolle 305 m C
7969A 0105000 Schwarz Rolle 305 m C