Product Number: 10GX53F
Verstärktes 10GX Kabel, Kategorie 6A, 4 Paare, F/UTP, CMP
10GX Kategorie 6A Verstärktes Horizontalkabel für den Innenbereich (625 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, F/UTP – mit Folie geschirmt, Plenum-CMP, Ummantelung aus Flamarrest® PVC-LS
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Überwachung, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Isolierung
Material | Farbcodierung |
---|---|
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung | Beidrahttyp |
---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % | 26 AWG (7 x 34) TC (verzinntes Kupfer) |
Äußere Ummantelung
Separator | Material | Material-Handelsbezeichnung | Nennwert Durchmesser |
---|---|---|---|
Zentrales Element (patentiert EquiSpline®) | PVC – Polyvinylchlorid | Flamarrest® | 0,275 Zoll (6,99 mm) |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,275 Zoll (6,99 mm) |
---|
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 90 pF/100 m |
Verzögerung
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 68 % |
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. PSNEXT [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. PSANEXT [dB] | Min. PSAACRF [dB] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 73,3 | 71,2 | 68,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 77,0 | 77,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 64,3 | 60,5 | 56,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 76,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 59,8 | 54,4 | 50,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 70,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 58,3 | 52,4 | 48,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 68,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 dB/100 m | 55,2 | 47,8 | 44,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 64,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 dB/100 m | 53,8 | 45,4 | 42,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 62,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 dB/100 m | 52,3 | 43,0 | 40,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 60,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 dB/100 m | 50,9 | 40,4 | 38,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 77,0 | 58,3 | 35,1 | |
62,5 | 15,0 dB/100 m | 46,4 | 31,4 | 32,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 77,0 | 52,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 dB/100 m | 43,3 | 24,2 | 28,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 72,5 | 48,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 dB/100 m | 38,8 | 11,2 | 22,8 | 18,0 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 68,5 | 42,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 dB/100 m | 37,3 | 6,3 | 20,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 66,5 | 40,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 dB/100 m | 36,1 | 1,9 | 19,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 65,3 | 38,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 dB/100 m | 35,1 | 17,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64,3 | 37,3 | 24,6 | ||
400 | 40,1 dB/100 m | 34,3 | 16,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63,5 | 36,2 | 24,0 | ||
450 | 42,7 dB/100 m | 33,5 | 15,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,7 | 35,1 | 23,5 | ||
500 | 45,3 dB/100 m | 32,8 | 14,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,0 | 34,2 | 23,0 | ||
550 | 47,7 dB/100 m | 32,2 | 14,0 | 14,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,4 | 34,4 | |||
600 | 50,1 dB/100 m | 31,6 | 13,2 | 14,7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,8 | 33,6 | |||
625 | 51,2 dB/100 m | 31,4 | 12,9 | 14,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,6 | 33,3 | |||
750 | 56,7 dB/100 m | 30,2 | 11,3 | 14,0 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,4 | 31,7 | |||
860 | 61,2 dB/100 m | 29,3 | 10,1 | 13,6 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59,5 | 30,5 |
Speisung
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
105 °C | -20 °C bis +75 °C | 0 °C bis +50 °C | -20 °C bis +75 °C |
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
2,25 Zoll (57,2 mm) | 2,75 Zoll (69,9 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
38 lbs/1000 Fuß |
Standards und Compliance
Umweltverträglichkeit |
Plenum, Innenbereich |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.7A), CL3P-LP (0.7A) |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Weitere Standard-Compliance(s) |
NFPA 130 |
Keine Plenum-Nummer |
10GX52F |
Produkthinweise
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0. |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.394 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.394 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | UPC |
---|---|---|
10GX53F 0101000 | Schwarz | 612825377795 |
10GX53F D151000 | Blau | 612825377757 |
10GX53F 0081000 | Grau | 612825377771 |
10GX53F 0091000 | Weiß | 612825377788 |