Product Number: 10GX62F

Verstärktes 10GX Kabel, Kategorie 6A, 4 Bonded-Pairs, F/UTP, CMR

10GX Kategorie 6A Verstärktes Horizontalkabel für den Innenbereich (625 MHz), 4 Bonded-Pairs, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, F/UTP – mit Folie geschirmt, Riser CMR, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
  • Technische Daten
  • Artikelnummern
  • Ressourcen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Überwachung, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Innere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,26 Zoll (6,6 mm) Ja

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 26 AWG (7 x 34) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) PVC – Polyvinylchlorid 0,300 Zoll (7,62 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,300 Zoll (7,62 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) 90 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 64 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,1 dB/100 m 73,3 71,2 70,8 68,8 20,0 100 ± 15 105 ± 10 77,0 77,0 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 64,3 60,5 58,8 56,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 76,2 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 59,8 54,4 52,7 50,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 77,0 70,1 40,0 16,9
10 5,9 dB/100 m 58,3 52,4 50,8 48,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 68,2 40,0 15,0
16 7,5 dB/100 m 55,2 47,8 46,7 44,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 64,1 38,0 10,9
20 8,4 dB/100 m 53,8 45,4 44,8 42,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 62,2 37,0 9,0
25 9,4 dB/100 m 52,3 43,0 42,8 40,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 60,2 36,0 7,0
31,25 10,5 dB/100 m 50,9 40,4 40,9 38,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 77,0 58,3 35,1
62,5 15,0 dB/100 m 46,4 31,4 34,9 32,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 77,0 52,3 32,0
100 19,1 dB/100 m 43,3 24,2 30,8 28,8 25,0 100 ± 15 100 ± 10 72,5 48,2 30,0
200 27,6 dB/100 m 38,8 11,2 24,8 22,8 18,0 100 ± 22 100 ± 10 68,5 42,2 27,0
250 31,1 dB/100 m 37,3 6,3 22,8 20,8 17,3 100 ± 32 100 ± 10 66,5 40,2 26,0
300 34,3 dB/100 m 36,1 1,9 21,3 19,3 16,8 100 ± 32 100 ± 10 65,3 38,7 25,2
350 37,2 dB/100 m 35,1 -2,1 19,9 17,9 16,3 100 ± 32 100 ± 10 64,3 37,3 24,6
400 40,1 dB/100 m 34,3 18,8 16,8 15,9 100 ± 32 100 ± 10 63,5 36,2 24,0
450 42,7 dB/100 m 33,5 17,7 15,7 15,5 100 ± 32 100 ± 10 62,7 35,1 23,5
500 45,3 dB/100 m 32,8 16,8 14,8 15,2 100 ± 32 100 ± 10 62,0 34,2 23,0
550 47,7 dB/100 m 32,2 14,9 14,0 14,9 100 ± 32 100 ± 10 62,4 34,4
600 50,1 dB/100 m 31,6 13,2 14,7 100 ± 32 100 ± 10 61,8 33,6
625 51,2 dB/100 m 31,4 12,9 14,5 100 ± 32 100 ± 10 61,6 33,3
750 56,7 dB/100 m 30,2 11,3 14,0 100 ± 32 100 ± 10 60,4 31,7
860 61,2 dB/100 m 29,3 10,1 13,6 100 ± 32 100 ± 10 59,5 30,5

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,2 Zoll (30 mm) 3,0 Zoll (76 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

10GX63F

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.544 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.544 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
10GX62F 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825102465
10GX62F 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825102434
10GX62F 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825102441 C
10GX62F 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825102410
10GX62F 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825102458
10GX62F 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825102427