Artikelnummer: 10GXS12
10GXS verstärktes Kabel der Kategorie 6A, 4 Paar, U/UTP, CMR
10GXS verstärktes Premise-Horizontalkabel (625 MHz) der Kategorie 6A, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Riser CMR, PVC-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen, Rechenzentrum EoR und MoR, Netzwerk-Backbone, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Isolierung
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Äußere Ummantelung
Separator | Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|
Zentrales Element (patentiert EquiSpline®), EquiBlock™ Isoliertechnik | PVC – Polyvinylchlorid | 0,275 Zoll (6,99 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,275 Zoll (6,99 mm) |
---|
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 45 pF/100 m |
Verzögerung
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit | Durchschnittlicher Verzögerungsversatz |
---|---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 65 % | 30 ns/100 m |
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. PSNEXT [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. PSANEXT [dB] | Min. PSAACRF [dB] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 75,3 | 73,2 | 74,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 75,0 | 77,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 66,3 | 62,5 | 62,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 76,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 61,8 | 56,5 | 56,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 70,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 60,3 | 54,4 | 54,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 68,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,4 dB/100 m | 57,2 | 49,8 | 50,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 64,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,3 dB/100 m | 55,8 | 47,5 | 48,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 62,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,3 dB/100 m | 54,3 | 45,0 | 46,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 60,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,4 dB/100 m | 52,9 | 42,5 | 44,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 75,0 | 58,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 14,8 dB/100 m | 48,4 | 33,6 | 38,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 73,6 | 52,3 | 32,0 | |
100 | 18,9 dB/100 m | 45,3 | 26,4 | 34,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 70,5 | 48,2 | 30,0 | |
200 | 27,0 dB/100 m | 40,8 | 13,8 | 28,8 | 18,0 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 66,0 | 42,2 | 27,0 | |
250 | 30,4 dB/100 m | 39,3 | 9,0 | 26,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64,5 | 40,2 | 26,0 | |
300 | 33,5 dB/100 m | 38,1 | 4,6 | 25,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63,3 | 38,7 | 25,2 | |
350 | 36,3 dB/100 m | 37,1 | 0,8 | 23,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,3 | 37,3 | 24,6 | |
400 | 39,0 dB/100 m | 36,3 | 22,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,5 | 36,2 | 24,0 | ||
450 | 41,5 dB/100 m | 35,5 | 21,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,7 | 35,1 | 23,5 | ||
500 | 43,9 dB/100 m | 34,8 | 20,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,0 | 34,2 | 23,0 | ||
550 | 46,2 dB/100 m | 33,2 | 20,0 | 14,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59,4 | 33,4 | |||
600 | 48,4 dB/100 m | 32,6 | 19,2 | 14,7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,8 | 32,6 | |||
625 | 49,5 dB/100 m | 32,4 | 18,9 | 14,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,6 | 32,3 | |||
750 | 54,7 dB/100 m | 32,2 | 17,3 | 14,0 | 57,4 | 30,7 | |||||
860 | 58,9 dB/100 m | 31,3 | 16,1 | 13,6 | 56,5 | 29,5 |
Speisung
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR), 300 V (CL3R) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
90 °C | -20 °C bis +75 °C | 0 °C bis +50 °C | -20 °C bis +75 °C |
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
1,25 Zoll (31,8 mm) | 2,75 Zoll (69,9 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
35 lbs/1000 Fuß |
Standards und Compliance
Umweltverträglichkeit |
Riser, Innenbereich |
---|---|
Nachhaltigkeit |
Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar |
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR, CMR-LP (0.6A), CL3R-LP (0.6A) |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
CENELEC-Compliance |
Trennklasse gemäß EN50174-2 = a |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Plenum-Nummer |
10GXS13 |
Produkthinweise
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0. |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.364 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.364 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC |
---|---|---|---|---|
10GXS12 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825004226 |
10GXS12010A1000 | Schwarz | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004318 |
10GXS12 0061000 | Blau, hell | Rolle | 1.000 ft | 612825004189 |
10GXS12006A1000 | Blau, hell | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004271 |