Artikelnummer: 10GXS32

10GXS verstärktes Kabel der Kategorie 6A, 4 Bonded-Pairs, U/UTP, CMR

10GXS verstärktes Premise-Horizontalkabel (625 MHz) der Kategorie 6A, 4 Bonded-Pairs, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Riser CMR, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
  • Technische Daten
  • Artikelnummern
  • Ressourcen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen, Rechenzentrum EoR und MoR, Netzwerk-Backbone, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (patentiert EquiSpline®), EquiBlock™ Isoliertechnik PVC – Polyvinylchlorid 0,278 Zoll (7,06 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,278 Zoll (7,06 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
79 Ohm/km (24 Ohm/1000 Fuß) 90 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 65 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,1 dB/100 m 75,3 73,2 79,8 20,0 100 ± 15 105 ± 10 75,0 77,0 40,0 43,0
4 3,8 dB/100 m 66,3 62,5 67,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 76,2 40,0 41,0
8 5,3 dB/100 m 61,8 56,5 61,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 75,0 70,1 40,0 24,9
10 5,9 dB/100 m 60,3 54,4 59,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 68,2 40,0 23,0
16 7,4 dB/100 m 57,2 49,8 55,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 64,1 38,0 18,9
20 8,3 dB/100 m 55,8 47,4 53,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 62,2 37,0 17,0
25 9,3 dB/100 m 54,3 45,0 51,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15 75,0 60,2 36,0 15,0
31,25 10,4 dB/100 m 52,9 42,5 49,9 23,6 100 ± 15 100 ± 10 75,0 58,3 35,1 13,1
62,5 14,8 dB/100 m 48,4 33,6 43,9 21,5 100 ± 15 100 ± 10 73,6 52,3 32,0
100 18,9 dB/100 m 45,3 26,4 39,8 20,1 100 ± 15 100 ± 10 70,5 48,2 30,0
200 27,0 dB/100 m 40,8 13,8 33,8 18,9 100 ± 22 100 ± 10 66,0 42,2 27,0
250 30,4 dB/100 m 39,3 9,0 31,8 17,3 100 ± 32 100 ± 10 64,5 40,2 26,0
300 33,5 dB/100 m 38,1 4,6 30,3 16,8 100 ± 32 100 ± 10 63,3 38,7 25,2
350 36,3 dB/100 m 37,1 0,8 28,9 16,3 100 ± 32 100 ± 10 62,3 37,3 24,6
400 39,0 dB/100 m 36,3 27,8 15,9 100 ± 32 100 ± 10 61,5 36,2 24,0
450 41,5 dB/100 m 35,5 26,7 15,5 100 ± 32 100 ± 10 60,7 35,1 23,5
500 43,9 dB/100 m 34,8 25,8 15,2 100 ± 32 100 ± 10 60,0 34,2 23,0
550 46,2 dB/100 m 33,2 25,0 14,9 100 ± 32 100 ± 10 59,4 33,4
600 48,4 dB/100 m 32,6 24,2 14,7 100 ± 32 100 ± 10 58,8 32,6
625 49,5 dB/100 m 32,4 23,9 14,5 100 ± 32 100 ± 10 58,6 32,3
750 54,7 dB/100 m 32,2 22,3 14,0 100 ± 32 100 ± 10 57,4 30,7
860 58,9 dB/100 m 31,3 21,1 13,6 100 ± 32 100 ± 10 56,5 29,5

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
90 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,1 Zoll (28 mm) 2,5 Zoll (64 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMR-LP (0.6A), CL3R-LP (0.6A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

10GXS13 (Non-Bonded)/10GXS33

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.418 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.418 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
10GXS32 0101000 Schwarz 612825101949
10GXS32010A1000 Schwarz 612825102038
10GXS32 0061000 Blau 612825101901
10GXS32006A1000 Blau 612825101994
10GXS32 0081000 Grau 612825101925
10GXS32008A1000 Grau 612825102014
10GXS32 0051000 Grün 612825101895
10GXS32005A1000 Grün 612825101987
10GXS32 0031000 Orange 612825101871
10GXS32003A1000 Orange 612825101963
10GXS32 0021000 Rot 612825101864
10GXS32002A1000 Rot 612825101956
10GXS32 0071000 Violett 612825101918
10GXS32007A1000 Violett 612825102007
10GXS32 0091000 Weiß 612825101932
10GXS32009A1000 Weiß 612825102021
10GXS32 0041000 Gelb 612825101888
10GXS32004A1000 Gelb 612825101970