Product Number: 10GXW13
10GXW (0,250") Kategorie 6A Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMP
10GXW (Durchmesser 0,250") Kategorie 6A Premise Horizontalkabel (500 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, Ummantelung aus Flamarrest® PVC-LS
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, In-Building Wireless, Kleinzellen in Gebäuden, Mobile RAN, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Isolierung
Material | Farbcodierung |
---|---|
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Äußere Ummantelung
Separator | Material | Material-Handelsbezeichnung | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|---|
Zentrales Element (patentiert X-Spline®), EquiBlock™ Isoliertechnik | PVC – Polyvinylchlorid | Flamarrest® | 0,250 Zoll (6,35 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,250 Zoll (6,35 mm) |
---|
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 45 pF/100 m |
Verzögerung
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|
537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 69 % |
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) [dB/100m] | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. PSANEXT [dB] | Min. PSAACRF [dB] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 | 74,3 | 72,3 | 72,2 | 70,2 | 67,8 | 64,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 67,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 66,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 60,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 | 59,3 | 57,3 | 53,4 | 51,4 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 58,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 | 56,2 | 54,2 | 48,8 | 46,8 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 54,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 | 54,8 | 52,8 | 46,4 | 44,4 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 52,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 | 53,3 | 51,3 | 44,0 | 42,0 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 50,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 | 51,9 | 49,9 | 41,4 | 39,4 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 48,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,0 | 47,4 | 45,4 | 32,4 | 30,4 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 65,6 | 42,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 | 44,3 | 42,3 | 25,2 | 23,2 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 62,5 | 38,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 | 39,8 | 37,8 | 12,2 | 10,2 | 21,8 | 18,8 | 18,0 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 58,0 | 32,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 | 38,3 | 36,3 | 7,3 | 5,3 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 56,5 | 30,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 | 37,1 | 35,1 | 2,9 | 0,9 | 18,3 | 15,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 55,3 | 28,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 | 36,1 | 34,1 | 16,9 | 13,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 54,3 | 27,3 | 24,6 | |||
400 | 40,1 | 35,3 | 33,3 | 15,8 | 12,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 53,5 | 26,2 | 24,0 | |||
450 | 42,7 | 34,5 | 32,5 | 14,7 | 11,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 52,7 | 25,1 | 23,5 | |||
500 | 45,3 | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 52,0 | 24,2 | 23,0 |
Speisung
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMP) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
105 °C | -20 °C bis +75 °C | 0 °C bis +50 °C | -20 °C bis +75 °C |
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand |
---|
1 Zoll (25 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
34 lbs/1000 ft (51 kg/km) |
Standards und Compliance
Umweltverträglichkeit |
Plenum, Innenbereich |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6 |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.5A), CL3P-LP (0.5A) |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Produkthinweise
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.273 Revisionsdatum: 20.02.2025 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.273 Revisionsdatum: 20.02.2025 |
---|