Product Number: 10GXW52
10GXW (0,265") Kategorie 6A Kabel, 4 Paar, F/UTP, CMR
10GXW Verstärktes Premise Horizontalkabel (500 MHz) der 6A, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, F/UTP – mit Folie geschirmt, Riser CMR, PVC-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Überwachung, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Isolierung
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung |
---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % |
Äußere Ummantelung
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,265 Zoll (6,73 mm) |
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 45 pF/100 m |
Verzögerung
Max. Verzögerung | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|
537,6 ns/100 m | 70 % |
Speisung
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR), 300 V (CL3R) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur | Betrieb | Lagerung |
---|---|---|
90 °C | -20 °C bis +75 °C | -20 °C bis +75 °C |
Biegeradius
Mindestinstallation |
---|
2,65 Zoll (67,3 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
37 lbs./1000 Fuß |
Standards und Compliance
Umweltverträglichkeit |
Riser, Innenbereich |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 Riser, FT4 |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
Produkthinweise
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems. |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 10.03.2025 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 10.03.2025 |
---|