Artikelnummer: 2148A

Kategorie 6A Kabel für Innen-/Außenbereich, 4 Paar, U/UTP, CMR/CMX

Kategorie 6A Erweitertes Premise Horizontalkabel (625 MHz), Innenbereich/Außenbereich, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Riser-CMR/CMX Außenbereich, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
  • Technische Daten
  • Artikelnummern
  • Ressourcen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Innenbereich/Außenbereich, Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (patentiert EquiSpline®), EquiBlock™ Isoliertechnik PVC – Polyvinylchlorid 0,300 Zoll (7,62 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,300 Zoll (7,62 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) 45 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 65 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,1 dB/100 m 75,3 75,3 73,2 74,8 20,0 100 +/-15 77,0 77,0 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 66,3 66,3 62,5 62,8 23,0 100 +/-15 77,0 76,2 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 61,8 61,8 56,4 56,7 24,5 100 +/-15 77,0 70,1 40,0 16,9
10 5,9 dB/100 m 60,3 60,3 54,4 54,8 25,0 100 +/-15 77,0 68,2 40,0 15,0
16 7,5 dB/100 m 57,2 57,2 49,8 50,7 25,0 100 +/-15 77,0 64,1 38,0 10,9
20 8,4 dB/100 m 55,8 55,8 47,4 48,8 25,0 100 +/-15 77,0 62,2 37,0 9,0
25 9,4 dB/100 m 54,3 54,3 45,0 46,8 24,3 100 +/-15 77,0 60,2 36,0 7,0
31,25 10,5 dB/100 m 52,9 52,9 42,4 44,9 23,6 100 +/-15 78,1 58,3 35,1 5,1
62,5 15,0 dB/100 m 48,4 48,4 33,4 38,9 21,5 100 +/-15 73,6 52,3 32,0
100 19,1 dB/100 m 45,3 45,3 26,2 34,8 20,1 100 +/-15 70,5 48,2 30,0
200 27,6 dB/100 m 40,8 40,8 13,2 28,8 18,7 100 +/-15 66,0 42,2 27,0
250 31,1 dB/100 m 39,3 39,3 8,3 26,8 18,0 100 +/-15 64,5 40,2 26,0
300 34,3 dB/100 m 38,1 38,1 3,9 25,3 17,5 100 +/-32 63,3 38,7 25,2
350 37,2 dB/100 m 37,1 37,1 23,9 17,0 100 +/-32 62,3 37,3 24,6
400 40,1 dB/100 m 36,3 36,3 22,8 16,6 100 +/-32 61,5 36,2 24,0
450 42,7 dB/100 m 35,5 35,5 21,7 16,2 100 +/-32 60,7 35,1 23,5
500 45,3 dB/100 m 34,8 34,8 20,8 15,9 100 +/-32 60,0 34,2 23,0
550 47,7 dB/100 m 33,2 31,2 20,0 15,6 100 +/-32 59,4 33,4 22,6
600 50,1 dB/100 m 32,6 30,6 19,2 15,4 100 +/-32 58,8 32,6 22,2
625 51,2 dB/100 m 32,4 30,4 18,9 15,2 100 +/-32 58,6 32,3 22,0
750 56,7 dB/100 m 31,2 29,2 17,3 14,7 100 +/-32 57,4 30,7 21,2
860 61,2 dB/100 m 30,3 28,3 16,1 14,3 100 +/-32 56,5 29,5 20,7

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
90 °C -40 °C bis +75 °C -20 °C bis +75 °C -40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,5 Zoll (64 mm) 3,0 Zoll (76 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich

CEC/C(UL)-Compliance

CMX-Außenbereich

ICEA-Compliance

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

10GX13 / 10GX33 / 10GXS13 / 10GXS33

Keine Plenum-Nummer

10GX12 / 10GX32 / 10GXS12 / 10GXS32

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.417 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.417 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
2148A 0101000 Schwarz 612825379430