DAUP

Kabel der Kategorie 6A, 4 Paar, U/UTP, CMP

…
Kategorie 6A Premise Horizontalkabel, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, Ummantelung aus Flamarrest® PVC-LS
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 10GBASE-T

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4
Isolierung
Material Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun
Äußere Ummantelung
Separator Material Material-Handelsbezeichnung Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (patentiert X-Spline®), EquiBlock™ Isoliertechnik PVC – Polyvinylchlorid Flamarrest® 0,250 Zoll (6,35 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,250 Zoll (6,35 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) 45 pF/100 m
Verzögerung
Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 69 %
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMP)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C -20 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
1 Zoll (25 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

34 lbs/1000 ft (51 kg/km)

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

Leistungsprüfung durch Dritte

Kanal/Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

DAUR

Produkthinweise

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.88 Revisionsdatum: 24.09.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
DAUP 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft
DAUP D151000 Blau Rolle 1.000 ft
DAUP 0081000 Grau Rolle 1.000 ft
DAUP 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft
DAUP 0031000 Orange Rolle 1.000 ft
DAUP 0021000 Rot Rolle 1.000 ft
DAUP 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft
DAUP 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft