Product Number: DOSP6AF
Category 6A OSP-Kabel, 4 Paar, F/UTP, Ohne Gel
Kategorie 6A Premise Horizontalkabel, OSP-klassifiziert, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, F/UTP – mit Folie geschirmt, Ohne Gel
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | OSP-Außenanlagen, Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, störungsreiche Umgebungen, HDBaseT, IP-Kameras |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Isolierung
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung | Beidrahttyp |
---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % | 26 AWG (7 x 34) TC (verzinntes Kupfer) |
Äußere Ummantelung
Separator | Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|
Zentrales Element (patentiert T-Spline®), EquiBlock™ Isoliertechnik | PO – Polyolefin | 0,29 Zoll (7,4 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,29 Zoll (7,4 mm) |
---|
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 45 pF/100 m |
Verzögerung
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 68 % |
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) [dB/100m] | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) | Max./Min. angepasste Impedanz | Min. PSANEXT [dB] | Min. PSAACRF [dB] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 | 74,3 | 72,3 | 72,2 | 70,2 | 67,8 | 64,8 | 20,0 | 105 +/- 10 | 115 +/- 15 | 67,0 | 67,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 105 +/- 10 | 100 +/- 7 | 67,0 | 66,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 60,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 | 59,3 | 57,3 | 53,4 | 51,4 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 58,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 | 56,2 | 54,2 | 48,8 | 46,8 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 54,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 | 54,8 | 52,8 | 46,4 | 44,4 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 52,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 | 53,3 | 51,3 | 44,0 | 42,0 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 50,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 | 51,9 | 49,9 | 41,4 | 39,4 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 48,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,0 | 47,4 | 45,4 | 32,4 | 30,4 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 65,6 | 42,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 | 44,3 | 42,3 | 25,2 | 23,2 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 62,5 | 38,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 | 39,8 | 37,8 | 12,2 | 10,2 | 21,8 | 18,8 | 18,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 58,0 | 32,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 | 38,3 | 36,3 | 7,3 | 5,3 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 56,5 | 30,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 | 37,1 | 35,1 | 2,9 | 0,9 | 18,3 | 15,3 | 16,8 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 55,3 | 28,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 | 36,1 | 34,1 | 16,9 | 13,9 | 16,3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 54,3 | 27,3 | 24,6 | |||
400 | 40,1 | 35,3 | 33,3 | 15,8 | 12,8 | 15,9 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 53,5 | 26,2 | 24,0 | |||
450 | 42,7 | 34,5 | 32,5 | 14,7 | 11,7 | 15,5 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,7 | 25,1 | 23,5 | |||
500 | 45,3 | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 | 15,2 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,0 | 24,2 | 23,0 |
Speisung
Nennspannung |
---|
300 V |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|
-20 °C bis +70 °C | 0 °C bis +60 °C | -40 °C bis +75 °C |
Biegeradius
Mindestinstallation |
---|
2,9 Zoll (74 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
33 lbs/1000 ft (49 kg/km) |
Standards und Compliance
Umweltverträglichkeit |
Außenbereich – Wassereinwirkung, Außenbereich, Erdverlegung – nur technische Erdverlegung |
---|---|
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A |
ISO/IEC-Compliance |
11801 ed 2.2 (2011) Klasse EA |
CENELEC-Compliance |
Trennklasse gemäß EN50174-2 = a |
Produkthinweise
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. Geeignet für die Erdverlegung oder den Einsatz an nassen Standorten im Freien. Nicht empfohlen für Anwendungen mit direkter Erdverlegung ohne zusätzlichen Quetsch- und Aufprallschutz. Ein zusätzlicher Quetsch- und Aufprallschutz umfasst eine Kabelpanzerung, die Installation in Kabelkanälen oder die Installation mit darüber liegenden Barrieren gemäß Belden Technical Bulletin T/8-6. Das Kabelummantelungssystem ist speziell zum Schutz des Kabelkerns konzipiert. Das Kabel enthält keine feuchtigkeitsdichten Bänder, Gele oder Pulver. Installation in Übereinstimmung mit allen geltenden elektrischen Vorschriften. Die Integrität der Ummantelung muss während des gesamten Installationsprozesses erhalten bleiben. Das Eindringen von Wasser oder Flüssigkeiten in den Kabelmantel oder in die Kabelenden ist zu vermeiden. Die Kabelenden müssen nach der Installation vor Wasser/Flüssigkeiten geschützt werden. Belden empfiehlt, beim Übergang innerhalb von Gebäuden mit OSP-Kabeln einen Abgrenzungspunkt am Eingang zu verwenden. Die empfohlene Übergangsstelle ist die REVConnect-Kernkupplung, Artikel-Nr. RVACPKUBK-S1. |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.161 Revisionsdatum: 27.03.2025 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.161 Revisionsdatum: 27.03.2025 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge |
---|---|---|---|
DOSP6AF 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft |