Product Number: OSP6AU

Datatuff Ind. Kat. 6AOSP Kabel, 4 Paar, U/UTP, Gelfüllung

DataTuff Industrielles Kabel der Kategorie 6A (500 MHz), OSP-klassifiziert, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Innenummantelung aus Polyolefin, Gelfüllung, Außenummantelung aus Polyolefin

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
  • Technische Daten
  • Artikelnummern
  • Ressourcen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

OSP-Außenanlagen, Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun

Innere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PE – Polyethylen 0,260 Zoll (6,60 mm) Ja

Wasserabweisend

Gelfüllung

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (patentiert X-Spline®), EquiBlock™ Isoliertechnik PE – Polyethylen 0,355 Zoll (9,02 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,355 Zoll (9,02 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) 45 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 45 ns/100 m 65 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,1 74,3 72,3 72,2 70,2 67,8 64,8 20,0 105 +/- 10 115 +/- 15 67,0 67,0 40,0 35,0
4 3,8 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,8 23,0 105 +/- 10 100 +/- 7 67,0 66,2 40,0 23,0
8 5,3 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 24,5 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 60,1 40,0 16,9
10 5,9 59,3 57,3 53,4 51,4 47,8 44,8 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 58,2 40,0 15,0
16 7,5 56,2 54,2 48,8 46,8 43,7 40,7 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 54,1 38,0 10,9
20 8,4 54,8 52,8 46,4 44,4 41,8 38,8 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 52,2 37,0 9,0
25 9,4 53,3 51,3 44,0 42,0 39,8 36,8 24,3 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 50,2 36,0 7,0
31,25 10,5 51,9 49,9 41,4 39,4 37,9 34,9 23,6 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 48,3 35,1 5,1
62,5 15,0 47,4 45,4 32,4 30,4 31,9 28,9 21,5 100 +/- 22 100 +/- 7 65,6 42,3 32,0
100 19,1 44,3 42,3 25,2 23,2 27,8 24,8 20,1 100 +/- 22 100 +/- 7 62,5 38,2 30,0
200 27,6 39,8 37,8 12,2 10,2 21,8 18,8 18,0 100 +/- 22 100 +/- 7 58,0 32,2 27,0
250 31,1 38,3 36,3 7,3 5,3 19,8 16,8 17,3 100 +/- 32 100 +/- 7 56,5 30,2 26,0
300 34,3 37,1 35,1 2,9 0,9 18,3 15,3 16,8 100 +/- 32 100 +/- 7 55,3 28,7 25,2
350 37,2 36,1 34,1 16,9 13,9 16,3 100 +/- 32 100 +/- 7 54,3 27,3 24,6
400 40,1 35,3 33,3 15,8 12,8 15,9 100 +/- 32 100 +/- 7 53,5 26,2 24,0
450 42,7 34,5 32,5 14,7 11,7 15,5 100 +/- 32 100 +/- 7 52,7 25,1 23,5
500 45,3 33,8 31,8 13,8 10,8 15,2 100 +/- 32 100 +/- 7 52,0 24,2 23,0

Speisung

Nennspannung
300 V

Temperatur

Betrieb Installation Lagerung
-40 °C bis +75 °C -40 °C bis +60 °C -40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,0 Zoll (76 mm) 3,75 Zoll (95,3 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

48 lbs/1000 ft (71 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil, Erdverlegung – nur entwickelt für Erdverlegung

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca; CPR UKCA Klasse: Fca

ICEA-Compliance

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Es kann nicht garantiert werden, dass das Kabel die TIA 568.2-Spezifikation für Verzögerungen über 90 m erfüllt. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. Vollständig feuchtigkeitsdicht. Geeignet für die Erdverlegung oder den Einsatz an nassen Standorten im Freien. Nicht empfohlen für Anwendungen mit direkter Erdverlegung ohne zusätzlichen Quetsch- und Aufprallschutz. Ein zusätzlicher Quetsch- und Aufprallschutz umfasst eine Kabelpanzerung, die Installation in Kabelkanälen oder die Installation mit darüber liegenden Barrieren gemäß Belden Technical Bulletin T/8-6. Belden empfiehlt, beim Übergang innerhalb von Gebäuden mit OSP-Kabeln mit Gelfüllung einen Abgrenzungspunkt am Eingang zu verwenden, da die Kabelkonstruktion Gel enthält, das speziell für feuchte Umgebungen im Außenbereich vorgesehen ist. Die empfohlene Übergangsstelle ist die REVConnect-Kernkupplung, Artikel-Nr. RVACPKUBK-S1.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.545 Revisionsdatum: 27.03.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.545 Revisionsdatum: 27.03.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
OSP6AU 0101000 Schwarz 612825378266