DataTuff® 6, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, PVC-Ummantelung, CMR
Verfügbare Regionen: Global
Mögliche Anwendungen | raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|
Komponente | AWG | Verseilung | Material | Nenndurchmesser | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|---|---|
Paar(e) | 23 | Massiv | BC – blankes Kupfer | 0,022 Zoll | 4 |
Anzahl der Leiter |
8 |
---|---|
Gesamtanzahl der Paare |
4 |
Komponente | Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke |
---|---|---|---|
Paar(e) | PO – Polyolefin | 0,043 Zoll | 0,01 Zoll |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Nummer | Farbe |
---|---|
1 | Blau und Weiß/Blau |
2 | Orangefarben und Weiß/Orangefarben |
3 | Grün & Weiß/Grün |
4 | Braun & Weiß/Braun |
Material | Nenndurchmesser | Ripcord |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,365 x 0,165 Zoll | Ja |
Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke | Ripcord |
---|---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,475 x 0,265 Zoll | 0,035 Zoll | Ja |
Max. Leiter DCR | Max. DCR unsymmetrisch |
---|---|
23,2 Ohm/1000 Fuß | 3 % |
Max. kapazitive Unsymmetrie | Gegenseitige Nennkapazität |
---|---|
49,2 pF/Fuß | 15 pF/ft |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%] |
---|---|---|
510 ns/100 m | 25 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) | Max./Min. angepasste Impedanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 1,9 dB/100 m | 74,3 dB | 72,3 dB | 72,4 dB | 70,4 dB | 67,8 dB | 64,8 dB | 20 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 Ohm |
4 MHz | 3,7 dB/100 m | 65,3 dB | 63,3 dB | 61,6 dB | 59,6 dB | 55,7 dB | 52,7 dB | 23 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 |
8 MHz | 5,3 dB/100 m | 60,3 dB | 58,8 dB | 55,5 dB | 53,5 dB | 49,7 dB | 46,7 dB | 24,5 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 |
10 MHz | 5,9 dB/100 m | 59,3 dB | 57,3 dB | 53,4 dB | 51,4 dB | 47,8 dB | 44,8 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 |
16 MHz | 7,5 dB/100 m | 56,3 dB | 54,3 dB | 48,7 dB | 46,7 dB | 43,7 dB | 40,7 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 8 |
20 MHz | 8,4 dB/100 m | 54,8 dB | 52,8 dB | 46,4 dB | 44,4 dB | 41,7 dB | 38,7 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 8 |
25 MHz | 9,5 dB/100 m | 53,4 dB | 51,4 dB | 43,9 dB | 41,9 dB | 39,8 dB | 36,8 dB | 24,3 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 |
31,25 MHz | 10,6 dB/100 m | 51,9 dB | 49,9 dB | 41,2 dB | 39,2 dB | 37,9 dB | 34,9 dB | 23,6 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 |
62,5 MHz | 15,4 dB/100 m | 47,4 dB | 45,4 dB | 32 dB | 30 dB | 31,8 dB | 28,8 dB | 21,5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 |
100 MHz | 19,8 dB/100 m | 44,3 dB | 42,3 dB | 24,5 dB | 22,5 dB | 27,8 dB | 24,8 dB | 21 dB | 100 ± 15 Ohm | |
155 MHz | 25,1 dB/100 m | 41,5 dB | 39,5 dB | 16,3 dB | 14,3 dB | 23,9 dB | 20,9 dB | 21 dB | 100 ± 15 Ohm | |
200 MHz | 29 dB/100 m | 39,9 dB | 37,9 dB | 10,8 dB | 10 dB | 21,7 dB | 18,7 dB | 21 dB | 100 ± 15 Ohm | |
250 MHz | 32,8 dB/100 m | 38,3 dB | 36,3 dB | 5,5 dB | 3,5 dB | 19,8 dB | 16,8 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | |
300 MHz | 35,2 dB/100 m | 37,2 dB | 34,2 dB | 0,7 dB | 0 dB | 18,2 dB | 15,2 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | |
310 MHz | 37,1 dB/100 m | 36,9 dB | 34,9 dB | 0 dB | 17,9 dB | 14,9 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | ||
350 MHz | 39,8 dB/100 m | 36,2 dB | 34,2 dB | 16,9 dB | 13,9 dB | 17 dB | 100 ± 22 Ohm | |||
400 MHz | 43 dB/100 m | 35,3 dB | 33,3 dB | 15,7 dB | 12,7 dB | 14 dB | 100 ± 32 Ohm | |||
500 MHz | 49 dB/100 m | 33,8 dB | 31,8 dB | 13,8 dB | 10,8 dB | 14 dB | 100 ± 32 Ohm |
UL-Nennspannung |
---|
300 V RMS |
Temperaturbereich für die Installation |
-10 °C bis +75 °C |
---|---|
Nenntemperatur gemäß UL |
75 °C |
Betriebstemperaturbereich |
-25 °C bis +75 °C |
Gewicht Kabelgebinde |
59 lbs/1000 Fuß |
---|---|
Maximale Zugspannung |
50 lbs. |
Min. Biegeradius bei Installation |
4,75 Zoll |
Mindestbiegeradius/Minor Axis |
0,1 Zoll |
NEC Artikel |
Artikel 800 |
---|---|
NEC/(UL)-Compliance |
CMR |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801 Cat 6 |
CPR-Euroklasse |
Eca |
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
TIA/EIA-Compliance |
TIA/EIA-568B.2 Kat. 6 |
Umgebung |
Innen – Riser |
---|---|
EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV) |
Ja |
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
Ja |
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) |
Ja |
EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
Ja |
EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung) |
Ja |
Einhaltung der EU-Richtlinien |
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS) |
Ja |
Eignung – innen |
Ja |
---|
Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL) |
FT4 |
---|---|
Entflammbarkeit gemäß UL |
UL1666 Riser |
Entflammbarkeit gemäß IEC |
IEC 60332-1-2 |
UL-Nennspannung |
300 V RMS |
Plenum (J/N) |
Nein |
---|
Fußnote |
C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG. |
---|
Anmerkungen |
US-Patent Nr. 5, 606, 151; 5, 734, 126; 5, 821, 467 **Werte über 350 MHz sind nur zur Information |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.560 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Aufmachung | Länge | UPC |
---|---|---|---|---|
11872A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825107989 |
11872A 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825107972 |