127953 A
DataTuff® Cat 6, (4 pr) 23 AWG, massives BC (blankes Kupfer), PP/PVC/Aluminumpanzerung/PVC, EtherNet/IP, Folienschirm, CMG CM, 600 V AWM
Vier gebündelte Paare massiver blanker Kupferleiter der Kategorie 6 (24 AWG), Polypropylen-Isolierung, FRPE-Keilprofil-Mittelteil, innere PVC-Ummantelung, durchgehende Beldfoil® Abschirmung (100 % Abdeckung), Öl- und UV-beständige PVC-Außenummantelung in Industriequalität, CMG CM
Verfügbare Regionen: Global
Verfügbare Regionen: Global
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innere Ummantelung
Äußere Abschirmung
Panzerung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Hochfrequenz
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Ressourcen
Webinare