Artikelnummer: 7945A

DataTuff® Cat 6, 4 Bonded-Pair #23 Sol BC, PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CMR, CMX-Außenbereich

Industrial Ethernet Cat. 6, 4 Bonded-Pair 23AWG (massives) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, CMR, CMX-Außenbereich

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Außenbereiche, im Kabinett, Kontrollzentrum, Bergbau, störungsreiche Umgebung, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, PoE++, PoE+, PoE, usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Elemente
Paar(e) 23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) PVC – Polyvinylchlorid 0,313 Zoll (7,95 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,313 Zoll (7,95 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93 Ohm/km (28 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/ft

Verzögerung

Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
537 ns/100 m 45 ns/100 m 72 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 74,3 72,3 72,3 70,3 67,8 64,8 20 100 ± 15 100 ± 15
4 3,8 dB/100 m 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,7 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5,3 dB/100 m 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 dB/100 m 59,3 57,3 53,3 51,3 47,8 44,8 25 100 ± 15 100 ± 15
16 7,6 dB/100 m 56,2 54,3 48,7 46,7 43,7 40,7 25 100 ± 15 100 ± 15
20 8,5 dB/100 m 54,8 52,8 46,3 44,3 41,8 38,8 25 100 ± 15 100 ± 15
25 9,5 dB/100 m 53,3 51,3 43,8 41,8 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 10,7 dB/100 m 51,9 49,9 41,2 39,2 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 15,4 dB/100 m 47,4 45,4 32 30 31,9 28,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 19,8 dB/100 m 44,3 42,3 24,5 22,5 27,8 24,8 20,1 100 ± 15
155 25,2 dB/100 m 41,5 39,5 16,3 14,3 23,9 20,9 18,8 100 ± 22
200 29,0 dB/100 m 39,8 37,8 10,8 8,8 21,8 18,8 18 100 ± 22
250 32,8 dB/100 m 38,3 36,3 5,5 3,5 19,8 16,8 17,3 100 ± 32

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR, CMX-Außenbereich)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -40 °C bis +75 °C -25 °C bis +75 °C -40 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand
2,0 Zoll (51 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000 ft (54 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Freileitung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich

CEC/C(UL)-Compliance

CMX-Outdoor;CMG

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Nicht geeignet für 600 V elektrische Energieversorgung. Kompatibel mit T568A Stecker, Artikelnummer: R301603. Kompatibel mit T568B Stecker, Artikelnummer: R301604, kompatibel mit T568B Stecker.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 20.01.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 20.01.2025

Artikelnummer

Artikelnr.
7945A 0021000
7945A 0031000
7945A 0041000
7945A 0051000
7945A 0061000
7945A 0081000
7945A 0091000
7945A 0101000
7945A 0121000
7945A 1NH1000