Product Number: BE43769
RailTuff Cat 5e, PROFINET, AWG 22 (19),EN 45545 HL 1-3, ECE R118.03
RailTuff Bahnzulassung Cat 5e, PROFINET, AWG 22(19), HiFlex, Premium vernetzte LSNH-Isolierung und Ummantelung, stark abgeschirmt, DIN 5510-2 Level 1 bis 4, EN 50155 flammbeständig gemäß EN 45545-2, IEC 60332-1-2, EN 50305 und IEC 60332-3-25 Kat D, EN 45545-2 (Klasse R15 und R16 HL3), Ölbeständigkeit, ECE R118.03
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | PROFINET Cat5e, Zur Verwendung in Eisenbahnanwendungen wie z.B. Schienenfahrzeugen, Busse oder sonstige Fahrzeuge, Kabel entspricht den Anforderungen der relevanten Teile der internationalen Eisenbahnnormen wie DIN 5510-2, EN 50153, EN 50155, EN 50305 and EN 45545-2, ECE R118.03 |
---|
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|
22 AWG | 19x0,15 mm | TC – Verzinntes Kupfer | 2 | 4 |
Tabellenhinweise |
IEC 60228 Klasse 5 |
---|
Isolierung
Material | Nenndurchmesser der Isolierung | Farbcodierung |
---|---|---|
PO – Polyolefin | 1,57 mm (0,0618 Zoll) | Weiß, Blau, Gelb und Orange |
1 Quad |
Kabelseele
Beschreibung |
---|
1 Quad mit Zentralfüllmaterial |
Innere Ummantelung
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend, Duroplast) | 4,3 mm (0,17 Zoll) |
Tabellenhinweise |
Bettung |
---|
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung |
---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | |
Geflecht | Verzinntes Kupfer (TC) | 80 % |
Äußere Ummantelung
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend, Duroplast) | 6,7 mm (0,26 Zoll) |
Tabellenhinweise |
e-Beam zu Crosslink |
---|---|
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
6,7 mm (0,26 Zoll) |
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR | Nennwert Impedanz |
---|---|
57,1 Ohm/km | 100 Ohm |
Verzögerung
Max. Verzögerung | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|
530 ns/100 m | 66 % |
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. FEXT [dB] |
---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 65,3 | 64 |
4 | 4,1 dB/100 m | 56,3 | 52 |
10 | 6,5 dB/100 m | 50 | 43,8 |
16 | 8,3 dB/100 m | 47 | 40 |
31,25 | 11,7 dB/100 m | 42,9 | 33,9 |
62,5 | 17 dB/100 m | 38,4 | 28 |
100 | 22 dB/100 m | 35,3 | 24 |
Tabellenhinweise |
EN 50288-2-2 und ISO/IEC 11801 ed. 2.0, Kat. 5e |
---|
Transferimpedanz
Frequenz | Max. Transferimpedanz |
---|---|
10 Mhz | Max. 10 mOhm/m |
Speisung
Nennspannung |
---|
300 V |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|
-40 °C bis +90 °C | -25 °C bis +50 °C | -40 °C bis +90 °C |
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
33,5 mm (1,32 Zoll) | 67 mm |
Gewicht Kabelgebinde |
68 kg/km |
---|
Standards und Compliance
Umweltverträglichkeit |
Innenbereich |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25, UN ECE R118.03 |
IEEE-Compliance |
POE pro 802.3af und POE+ 802.3at-2009 |
Datenkategorie |
Kategorie 5e |
ISO/IEC-Compliance |
IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit = 70 % |
CENELEC-Compliance |
EN 45545-2 |
Europäische Halogenfreie Standards |
IEC 62821-1 Halogenfrei Compliance = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäure-Gasmenge – max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – min. pH = 4,3 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen |
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.283 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Information
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.283 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | EAN |
---|---|---|---|---|
BE43769.00305 | Schwarz | Rolle | 305 m | 8719605026507 |
BE43769.00500 | Schwarz | Rolle | 500 m | 8719605026514 |