Product Number: BE43802
Railtuff ® 7, 4PR #24 Str TC, XLPE ins, S/FTP, LSNH Jkt, EN 45545 HL 1-3, ECE R118.03
Railtuff ® 7, 4 Paar AWG 24 verzinntes Kupfer – verseilt, XLP/XLPO, XLPE-Isolierung, S/FTP – Gesamtgeflecht + Folienabschirmung, vernetzter E-Beam LSZH / FRNC Ummantelung, EN 45545-2 HL 1-3, ECE R118.03
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Zur Verwendung in Eisenbahnanwendungen wie z.B. Schienenfahrzeugen, Busse oder sonstige Fahrzeuge, Kabel entspricht den Anforderungen der relevanten Teile der internationalen Eisenbahnnormen wie DIN 5510-2, EN 50153, EN 50155, EN 50305 and EN 45545-2, ECE R118.03 |
---|
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|
24 AWG | 19x36 | TC – Verzinntes Kupfer | 4 | 8 |
Isolierung
Material | Nenndurchmesser der Isolierung | Farbcodierung | Anmerkungen |
---|---|---|---|
PO – Polyolefin (Schaum) | 1,45 mm (0,0571 Zoll) | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun | eBeam, vernetzt |
Tabellenhinweise |
Isolierung OD Toleranz +/- 0,05 mm |
---|
Kabelseele
Beschreibung |
---|
4 Paare miteinander verdrillt |
Innenabschirmung
Komponente | Abschirmungstyp | Material | Abdeckung |
---|---|---|---|
Individuell geschirmtes Paar | Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % |
Tabellenhinweise |
Aluminiumverkleidung außen |
---|
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung |
---|---|---|
Geflecht | Verzinntes Kupfer (TC) | 80 % |
Äußere Ummantelung
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend, Duroplast) | 8,1 mm (0,32 Zoll) |
Tabellenhinweise |
e-Beamed to Cross-Link, Kabel erfüllt Rauchtest von LU 1-085. Ummantelung AD +/- 0.3mm |
---|---|
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
8,1 mm (0,32 Zoll) |
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR | Max. gegenseitige Kapazität | Max. kapazitive Unsymmetrie | Nennwert Impedanz |
---|---|---|---|
95 Ohm/km | 56 pF/m (17 pF/Fuß) | 160 pF/100 m | 100 Ohm |
Verzögerung
Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|
25 ns/100 m | 78 % |
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) |
---|---|
1 | 2,9 dB/100 m |
4 | 5,6 dB/100 m |
10 | 8,8 dB/100 m |
16 | 11,1 dB/100 m |
31,2 | 15,6 dB/100 m |
62,5 | 22,3 dB/100 m |
100 | 28,5 dB/100 m |
300 | 51,3 dB/100 m |
500 | 67,9 dB/100 m |
600 | 75,1 dB/100 m |
1000 | 100,4 dB/100 m |
Tabellenhinweise |
Grenzwerte unter 4 MHz sind lediglich zur Information. Werte von 1000 MHz dienen nur der Information. |
---|
Transferimpedanz
Frequenz | Max. Transferimpedanz |
---|---|
1 MHz | Max. 5 mOhm/m |
10 MHz | Max. 5 mOhm/m |
30 MHz | Max. 30 mOhm/m |
100 MHz | 100 mOhm/m |
Transfer-Impedanzklasse |
Klasse 1 |
---|---|
Tabellenhinweise |
IEC 61156-6 |
Screening-Klasse |
Typ I |
---|---|
Tabellenhinweise |
Koppeldämpfung |
Speisung
Nennspannung |
---|
300 V |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|
-40 °C bis +90 °C | -25 °C bis +50 °C | -40 °C bis +90 °C |
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
32 mm (1,3 Zoll) | 64 mm |
Standards und Compliance
Umweltverträglichkeit |
Innenbereich, Ölbeständigkeit |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, UN ECE R118.03 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
Datenkategorie |
Kategorie 7 |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1 |
CENELEC-Compliance |
DE 45545-2, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = d |
Europäische Halogenfreie Standards |
IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – min. pH = 4,3 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen |
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.246 Revisionsdatum: 15.05.2024 |
---|
Information
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.246 Revisionsdatum: 15.05.2024 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | EAN |
---|---|---|---|---|
BE43802 010500M | Schwarz | Rolle | 500 m | 6938935091807 |
BE43802.00500 | Blau | Rolle | 500 m | 8719605026576 |
BE43802 006500M | Blau | Rolle | 500 m | 6938935091791 |