Artikelnummer: SPE102

DataTuff Ind SPE 10 Mbit/s 22 AWG SF/UTP PVC

DataTuff Ind SPE 10 Mbit/s 22 AWG PE SF/UTP PVC

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Datenkommunikation, Kameras, SPS, Switches, Outdoor, Innenbereich usw.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
22 AWG Verseilt TC – Verzinntes Kupfer 1

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,067 Zoll (1,7 mm) Weiß und Blau

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 90 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,245 Zoll (6,22 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,245 Zoll (6,22 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. gegenseitige Kapazität Max. kapazitive Unsymmetrie
59 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 450 ns/100 m 76 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. Koppeldämpfung [dB] Nennwellenwiderstand [Ohm]
0,1 1,4 dB/100 m 11,5 67 50 100
0,5 1,6 dB/100 m 15 64,7 50 100
0,772 1,9 dB/100 m 15 61,5 50 100
1 2,1 dB/100 m 15 61,4 50 100
2 2,8 dB/100 m 15 54,5 50 100
4 3,8 dB/100 m 15 49,4 50 100
8 5,3 dB/100 m 15 44,3 50 100
10 4,1 dB/100 m 15 42,6 50 100
16 7,5 dB/100 m 15 39,1 50 100
20 8,4 dB/100 m 15 37,5 50 100

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (UL 13 PLTC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -30 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
2 Zoll (51 mm)

Maximale Zugspannung

10 Pfund (4.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

NEC/UL-Compliance

CM, PLTC

IEEE-Compliance

IEEE 802.3cg

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2022-04-27

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 29.04.2024


Artikelnummer

Artikelnr.
SPE102 0061000
SPE102 0101000