Artikelnummer: SPE405

DataTuff Ind SPE 40m 1Gbps 100 Ohm 22AWG SFTP PVC

DataTuff Industrial Single Pair Ethernet, 40 m, 1 Gbit/s, 100 Ohm, 22 AWG (solides) blankes Kupfer, Schaum PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (80 %) Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Laute Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
22 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 1

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,069 Zoll (1,8 mm) Weiß und Blau

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 80 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,201 Zoll (5,11 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
54,3 Ohm/km 1,200 pF/km

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz
100 MHz 538 ns/100 m 25 ns/100 m

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB] Max. Oberflächentransferimpedanz [mOhm/m] Min. Koppeldämpfung [dB]
1 2,1 dB/100 m 20 40 40 50
4 3,7 dB/100 m 23 40 28 76
8 5,2 dB/100 m 24,5 36,5 21,9 93
10 5,8 dB/100 m 25 35,0 20,0 100
16 7,3 dB/100 m 25 31,9 15,9 135
20 8,2 dB/100 m 25 30,5 14 155
25 9,2 dB/100 m 24,3 29 12 178
30 10,1 dB/100 m 23,8 27,8 10,5 200 85
60 14,3 dB/100 m 21,7 23,3 5 85
100 18,5 dB/100 m 20,1 20 5 85
200 26,5 dB/100 m 18,0 15,5 5 79
250 29,7 dB/100 m 17,3 14 5 77
300 32,7 dB/100 m 16,8 12,8 5 75
350 35,4 dB/100 m 16,3 11,8 5 74
400 38,0 dB/100 m 15,9 11 5 73
450 40,4 dB/100 m 15,5 10,2 5 72
500 42,8 dB/100 m 15,2 9,5 5 71
550 45,0 dB/100 m 14,9 8,9 5 70
600 47,1 dB/100 m 14,7 8,3 5 69

Speisung

UL-Nennspannung Nennspannung
300 V (UL AWM 2095) 300 V (IEC 61156-11)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
80 °C -30 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
2 Zoll (51 mm)

Gewicht Kabelgebinde

10,9 lbs/1000ft

Umweltverträglichkeit

Innen-, Außenbereich, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2, IEC 60332-1-2

AWM-Compliance

AWM 2095, AWM I A/B

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bp

ISO/IEC-Compliance

IEC 61156-11

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.94 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.94 Revisionsdatum: 29.04.2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
SPE405 0065000
SPE405 0105000
SPE405 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft
SPE405 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft