Artikelnummer: SPE406

DataTuff Ind SPE 40m 1Gbps 100 Ohm 22AWG SFTP PVC

DataTuff Industrial Single Pair Ethernet, 40 m, 1 Gbit/s, 100 Ohm, 22 AWG (verseilt), verzinntes Kupfer, Schaum PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (80 %) Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Laute Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
22 AWG Verseilt TC – Verzinntes Kupfer 1

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,069 Zoll (1,8 mm) Weiß und Blau

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 80 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,201 Zoll (5,11 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
59,4 Ohm/km 1,600 pF/km

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz
100 MHz 538 ns/100 m 25 ns/100 m

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB] Max. Oberflächentransferimpedanz [mOhm/m] Min. Koppeldämpfung [dB]
1 3,1 dB/100 m 20 40 40 50
4 5,6 dB/100 m 23 40 28 76
8 7,8 dB/100 m 24,5 36,5 21,9 93
10 8,7 dB/100 m 25 35,0 20,0 100
16 11 dB/100 m 25 31,9 15,9 135
20 12,3 dB/100 m 25 30,5 14 155
25 13,8 dB/100 m 24,2 29 12 178
30 15,1 dB/100 m 23,5 27,8 10,5 200 85
60 21,4 dB/100 m 20,9 23,3 5 85
100 27,8 dB/100 m 19 20 5 85
200 39,7 dB/100 m 16,4 15,5 5 79
250 44,6 dB/100 m 15,6 14 5 77
300 49,0 dB/100 m 14,9 12,8 5 75
350 53,2 dB/100 m 14,3 11,8 5 74
400 57,0 dB/100 m 13,8 11 5 73
450 60,7 dB/100 m 13,4 10,2 5 72
500 64,1 dB/100 m 13,0 9,5 5 71
550 67,5 dB/100 m 12,6 8,9 5 70
600 70,7 dB/100 m 12,3 8,3 5 69

Speisung

UL-Nennspannung Nennspannung
300 V (UL AWM 2095) 300 V (IEC 61156-12)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
2 Zoll (51 mm)

Gewicht Kabelgebinde

10,6 lbs/1000ft

Umweltverträglichkeit

Innen-, Außenbereich, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2, IEC 60332-1-2

AWM-Compliance

AWM 2095, AWM I A/B

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bp

ISO/IEC-Compliance

IEC 61156-12

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 29.04.2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
SPE406 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft
SPE406 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft
SPE406 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft
SPE406 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft